Aucun fusible nécessaire ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Niveau de protection Up à IN (L/N-PE)
≤ 2.3 kV
Nombre de pôles
1
Normes
IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Plage de fréquence, max.
60 Hz
Plage de fréquence, min.
50 Hz
Réseau basse tension
Monophasé, TN
Surtension temporaire - TOV
581 V
Temps de réaction
≤ 25 ns
Tension de choc combiné UOC
6 kV
Tension de réseau
400 V / 690 V
Tension nominale (AC)
400 V
Tension permanente maximum, Uc (AC)
480 V
Type SPD
T2
Type de tension
AC
Caractéristiques générales
Affichage fonction optique
verte = OK ; rouge = parafoudre défectueux - le remplacer
Altitude de service
≤ 4000 m
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Couleur
Orange, noir
Degré de protection
IP20 en condition installée
Forme
Boîtiers d'installation ; 1 TE, Insta IP20
Rail
TS 35
Segment
Distribution d'énergie
Version
Protection surtension
Coordination de l'isolation selon EN 50178
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Caractéristiques de raccordement
Longueur de dénudage
15 mm
Technique de raccordement de conducteurs
Raccordement vissé
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
15 mm
Couple de serrage, min.
2 Nm
Couple de serrage, max.
4,5 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
16 mm²
Plage de serrage, min.
4 mm²
Plage de serrage, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
16 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
25 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
1,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
35 mm²
Garantie
Période
5 ans
Note importante
Informations sur le produit
Pour les applications en courant continu, veuillez utiliser le fusible du SIBA de type NH2XL aR/aSF CC 1 500 V
Remarques
Uniquement valable pour les système d'alimentation informatiques où la terre du transformateur de distribution est interconnectée à la terre côté consommateur (RE=RA dans la figure 44.A1 de CEI 60634-4-44:2018).
Pour les applications en courant continu, veuillez utiliser le fusible du SIBA de type NH2XL aR/aSF CC 1 500 V
Remarques
Uniquement valable pour les système d'alimentation informatiques où la terre du transformateur de distribution est interconnectée à la terre côté consommateur (RE=RA dans la figure 44.A1 de CEI 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.