Náhradní svodič, Ochrana proti přepětí, TT pouze pro N-PE
Číslo objednávky
2591190000
Typ
VPU AC II 0 N-PE 305/65
GTIN (EAN)
4050118599749
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
64 mm
Hloubka (v palcích)
2,52 inch
Výška
45 mm
Výška (v palcích)
1,772 inch
Šířka
18 mm
Šířka (v palcích)
0,709 inch
Čistá hmotnost
47 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...85 °C
Vlhkost
Rel. vlhkost 5–95 %
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu bez výjimky
Jmenovité údaje UL
Okolní teplota (provozní), max.
85 °C
Jmenovité napětí UN
240 V
VPR (N-PE)
1 000 V
MCOV (N-PE)
305 V
In
20 kA
Kategorie
SPD TYPE 1CA
Okolní teplota (provozní), min.
-40 °C
Č. osvědčení (cURus)
E354261
Typ napětí
AC
Jmenovité údaje IEC / EN
Dočasné přepětí (nadměrné napětí) - TOV
337 V
Frekvenční rozsah, max.
60 Hz
Frekvenční rozsah, min.
50 Hz
Jmenovité napětí (AC)
230 V
Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-11
Typ II, Typ III
Kombinovaný puls UOC
6 kV
Koordinace energie (≤10 m)
Typ II, Typ III
Max. trvalé napětí, Uc (N-PE)
305 V
Pojistka
100 A gL
Počet pólů
1
SPD typ
T2, T3
Standardy
IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449
Stupeň krytí Up při IN (N-PE)
≤1,5 kV
Svodový proud při Un
0,1 µA
Síť o nízkém napětí
TT pouze pro N-PE
Typ napětí
AC
Třída požadavků podle normy EN 61643-11
T2, T3
Vybíjecí proud (typ III)
3 kA
Vybíjecí proud Imax. (8/20µs) N-PE
65 kA
Vybíjecí proud In (8/20 µs) N-PE
40 kA
Zatížitelnost zkratovým proudem ISCCR
0,1 kA
Čas odezvy
≤ 100 ns
Koordinace izolace podle normy EN 50178
Kategorie rázového napětí
III
Závažnost znečištění
2
Obecné údaje
Barevný
Modrá
Design
Instalační kryt; 1TE
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Optický funkční displej
zelená = OK, červená = svodič je vadný – vyměňte ho
Provozní nadmořská výška
≤ 4000 m
Segment
Rozvod elektrické energie
Stupeň krytí
IP20 v instalovaném stavu
Verze
Ochrana proti přepětí
Data připojení
Typ připojení
Zásuvné připojení Plug-in
Záruka
Časový interval
5 let
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Platí jen pro napájecí systémy IT, kde je uzemnění na distribučním transformátoru propojené s uzemněním na straně spotřebiče (RE=RA na obrázku 44.A1 normy IEC 60634-4-44:2018).
Platí jen pro napájecí systémy IT, kde je uzemnění na distribučním transformátoru propojené s uzemněním na straně spotřebiče (RE=RA na obrázku 44.A1 normy IEC 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.