Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, Einphasig, TN, TT nur für N-PE
Best.-Nr.
2591180000
Art
VPU AC II 1 N-PE 305/65
GTIN (EAN)
4050118599756
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
68 mm
Tiefe (inch)
2,677 inch
Tiefe inklusive Tragschiene
76 mm
Höhe
90 mm
Höhe (inch)
3,543 inch
Breite
18 mm
Breite (inch)
0,709 inch
Nettogewicht
120 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
Feuchtigkeit
5...95 % rel. Feuchte
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Bemessungsdaten UL
Umgebungstemperatur (Betrieb), max.
85 °C
Nennspannung UN
240 V
VPR (N-PE)
1.000 V
MCOV (N-PE)
305 V
In
20 kA
Kategorie
SPD TYPE 1CA
Umgebungstemperatur (Betrieb), min.
-40 °C
Zertifikat-Nr. (cURus)
E354261
MODE
N-G
Spannungsart
AC
UL Energie Netzwerk
Single Pole N-PE
Allgemeine Daten
Ausführung
Überspannungsschutz
Bauform
Installationsgehäuse; 1 TE, Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Einsatzhöhe
≤ 4000 m
Farbe
schwarz, blau
Optische Funktionsanzeige
grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart
IP20 im verbauten Zustand
Segment
Energieverteilung
Tragschiene
TS 35
Bemessungsdaten IEC / EN
Ableitstrom (Typ III)
3 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE
65 kA
Ableitstrom In (8/20µs) N-PE
40 kA
Absicherung
nicht notwendig
Anforderungsklasse nach EN 61643-11
T2, T3
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11
Typ II, Typ III
Ansprechzeit / Rückfallzeit
≤ 100 ns
Energetische Koordination (≤10 m)
Typ II, Typ III
Frequenzbereich, max.
60 Hz
Frequenzbereich, min.
50 Hz
Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE)
305 V
Kombinierter Stoß UOC
6 kV
Kurzschlussfestigkeit ISCCR
0,1 kA
Leckstrom bei Un
1 µA
Meldekontakt
Nein
Nennspannung (AC)
230 V
Netzform
Einphasig, TN, TT nur für N-PE
Netzspannung
230 V / 400 V
Normen
IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Polzahl
1
SPD Typ
T2, T3
Schutzpegel Up bei IN (N-PE)
≤ 1,5 kV
Spannungsart
AC
Temporäre Überspannung - TOV
1.200 V
Isolationskoordination gemäß EN 50178
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Abisolierlänge
15 mm
Leiteranschlusstechnik
Schraubanschluss
Anschlussart
Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
15 mm
Anzugsdrehmoment, min.
2 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
4,5 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
16 mm²
Klemmbereich, min.
4 mm²
Klemmbereich, max.
35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
35 mm²
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.