Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VPU AC II 1+1 300/50
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, Однофазный, TN, TN-S, IT с N, IT без N, TT
Заказ № 2591060000
Тип VPU AC II 1+1 300/50
GTIN (EAN) 4050118599879
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 68 мм
Глубина (дюймов) 2,677 inch
Глубина с DIN-рейкой 76 мм
Высота 96,3 мм
Высота (в дюймах) 3,791 inch
Ширина 36 мм
Ширина (в дюймах) 1,417 inch
Масса нетто 254 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -40 °C...85 °C
Влажность Отн. влажность 5–95 %

Расчетные данные UL

Температура окружающей среды (рабочая), макс. 85 °C
Номинальное напряжение, UN 240 V
VPR (N-PE) 1 000 V
MCOV (L-PE) 300 V
MCOV (N-PE) 305 V
SCCR 150 kA
In 20 kA
Категория SPD TYPE 1CA
Температура окружающей среды (рабочая), мин. -40 °C
Сертификат № (cURus) E354261
MODE all modes
VPR (L-N) 900 V
VPR (L-PE) 1 000 V
Тип напряжения Переменный ток
Энергетические сети UL Split-Phase

Номинальные характеристики IEC / RU

Возможность отслеживания устранения тока Ifi Не следует учитывать сопровождающий ток сети
Временное перенапряжение - TOV 337 V
Время реакции ≤ 25 нс, ≤ 100 нс
Диапазон частот, макс. 60 Hz
Диапазон частот, мин. 50 Hz
Категория требований по IEC 61643-11 Тип II, Тип III
Класс требований согласно EN 61643-11 T2, T3
Количество полюсов 2
Комбинированный импульс UOC 6 kV
Макс. продолжительное напряжение, Uc (AC) 300 В
Максимальное продолжительное напряжение, Uc (N-PE) 305 V
Напряжение сети 230 V / 400 V
Низковольтная сеть Однофазный, TN, TN-S, IT с N, IT без N, TT
Номинальное напряжение (AC) 230 V
Номинальный ток короткого замыкания ISCCR 50 kA
Нормы IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Предохранитель Предохранитель не требуется ≤ 315 А gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Разрядный ток, In (8/20 мкс) (ноль – земля) 40 kA
Разрядный ток, Iмакс. (8/20 мкс) (ноль – земля) 65 kA
Разрядный ток, Iн (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE) 20 кА
Сигнальный контакт Нет
Согласование энергии (≤10 м) Тип II, Тип III
Тип SPD T2, T3
Тип напряжения Переменный ток
Ток утечки (тип III) 3 kA
Ток утечки в Un 1 µA
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE) 50 kA
Уровень защиты, Up при IN (L/N-PE) ≤ 1,5 кВ
Уровень защиты, Up при IN (N-PE) ≤ 1,5 кВ

Общие данные

Вид защиты IP20 в установленном состоянии
Исполнение Защита от перенапряжения
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Конструкция Монтажный корпус; 2 TE, Insta IP 20
Оптическая индикация работы зеленый = OK; красный = неисправен защитный разрядник - заменить.
Рабочая высота ≤ 4000 m
Рейка TS 35
Сегмент Распределение питания
Цветовой код черный, оранжевый, синий

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 2

Размеры

Длина зачистки изоляции 15 мм
Метод проводного соединения Винтовое соединение
Вид соединения Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 15 мм
Момент затяжки, мин. 2 Nm
Момент затяжки, макс. 4,5 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 16 mm²
Диапазон зажима, мин. 4 mm²
Диапазон зажима, макс. 35 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 1,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 16 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 25 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 35 mm²

Гарантия

Период времени 5 лет

Важное примечание

Сведения об изделии
Применимо только к питающим системам ИТ, в которых заземление на распределительном трансформаторе соединено с заземление на стороне потребителя (RE=RA на рис. 44.A1 стандарта IEC 60634-4-44:2018). Для постоянного тока используйте предохранитель SIBA, тип NH2XL aR/aSF, пост. ток, 1500 В

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Тендерные спецификации
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Сертификаты

Сертификаты CE CURUS VDE
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E354261

Связанные изделия

Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 2591020000
Тип: VPU AC II 1 300/50
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, Однофазный, TN-S, TN-C, TT только для L-N
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 2591350000
Тип: VPU AC II 1 350/50
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, Однофазный
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 2637030000
Тип: VPU AC II 1+1 350/50
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, Однофазный, TN, TN-S, TT, IT с N, IT без N
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 2591040000
Тип: VPU AC II 2 300/50
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, Однофазный, TN-S
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 2637010000
Тип: VPU AC II 2 350/50
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, Однофазный, TN
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 2591160000
Тип: VPU AC II 3 300/50
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, TN-C
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 2591100000
Тип: VPU AC II 3 350/50
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, TN-C
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 2591080000
Тип: VPU AC II 3+1 300/50
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, TN-C-S, TN-S, TT, IT с N, IT без N
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 2637050000
Тип: VPU AC II 3+1 350/50
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, TN-C-S, TN-S, TT, IT с N, IT без N
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 2591140000
Тип: VPU AC II 4 300/50
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, TN-C-S, TN-S
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 2591120000
Тип: VPU AC II 4 350/50
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, TN-C-S, TN-S