Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
VPU AC II 1 R 300/50
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Överspänningsavledare, Lågspänning, Överspänningsskydd, Med fjärrkontakt, Enfas, TN
Art.nr. 2591030000
Typ VPU AC II 1 R 300/50
GTIN (EAN) 4050118599909
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 68 mm
Byggdjup (tum) 2,677 inch
Byggdjup inkl. montageskena 76 mm
Höjd 111 mm
Bygghöjd (tum) 4,37 inch
Bredd 18 mm
Byggbredd (tum) 0,709 inch
Nettovikt 146 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -40 °C...85 °C
Fuktighet 5–95 % rel. fuktighet

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Märkdata UL

Omgivningstemperatur (drift), max. 85 °C
Märkspänning UN 240 V
MCOV (L-PE) 300 V
SCCR 150 kA
In 20 kA
Kategori SPD TYPE 1CA
Omgivningstemperatur (drift), min. -40 °C
Certifikat nr (cURus) E3542610000
MODE all modes
VPR (L-PE) 900 V
Spänningstyp AC
UL-energinät Split-Phase

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Byggform Installationskapsling; 1 TE, Insta IP20
Färgkod orange, svart
Höjdområde för drift ≤ 4000 m
Optisk funktionsdisplay grön = ok, röd = avledare defekt, byt ut
Segment Energifördelning
Skena TS 35
Skyddsklass IP20 efter installation
Utförande Överspänningsskydd, Med fjärrkontakt

Anslutningsdata fjärrmeddelande

Anslutningstyp PUSH IN
Avisoleringslängd 8 mm
Ledaranslutningsarea, entrådig, max. 1,5 mm²
Ledaranslutningsarea, entrådig, min. 0,14 mm²

Isolationskoordinater enligt EN 50178

Nedsmutsningsgrad 2
Överspänningskategori III

Märkdata IEC/EN

Antal poler 1
Avledningsström (typ III) 3 kA
Avledningsström Imax. (8/20 µs) ledare-PE 50 kA
Avledningsström In (8/20 µs) ledare-PE 20 kA
Energikoordinater (≤10 m) Typ II, Typ III
Frekvensområde, max. 60 Hz
Frekvensområde, min. 50 Hz
Följdströmssläckande förmåga Ifi ingen efterföljande nätström att ta hänsyn till
Högsta normalspänning, Uc (AC) 300 V
Integrerad försäkring Nej
Kombinerad stöt UOC 6 kV
Kortslutningsström ISCCR (Short Circuit Current Rating) 50 kA
Kravklass enligt EN 61643-11 T2, T3
Kravklass enligt IEC 61643-11 Typ II, Typ III
Läckström vid Un 0,3 mA
Lågspänningsnät Enfas, TN
Märkspänning (AC) 230 V
Normer IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Nätspänning 230 V / 400 V
Reaktionstid ≤ 25 ns
Signalkontakt 250 V 1A 1CO
Skyddsnivå Up vid IN (L/N-PE) ≤ 1,5 kV
Spänningstyp AC
Säkring Ingen säkring krävs ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Temporär överspänning - TOV 337 V
Överspänningsskydd typ T2, T3

Allmänna data

Antal poler 1
Skyddsklass IP20 efter installation
Färgkod orange, svart

Anslutningsdata

Avisoleringslängd 15 mm
Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning
Anslutningstyp Skruvanslutning
Avisoleringslängd nominellt 15 mm
Åtdragningsmoment, min. 2 Nm
Åtdragningsmoment, max. 4,5 Nm
Anslutningsområde, märkarea 16 mm²
Anslutningsområde, min. 1,5 mm²
Anslutningsområde, max. 35 mm²
Ledardiameter, entrådig min. 1,5 mm²
Ledardiameter, entrådig max. 16 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. 25 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 1,5 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, max. 35 mm²

Elektriska data

Spänningstyp AC

Garanti

Tidsperiod 5 År

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Avsedd för DC-applikationer. Använd SIBA-säkring av typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Upphandlingsspecifikation
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ETIM 10.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90
ECLASS 15.0 27-17-90-90

Godkännanden

Godkännanden CE CURUS VDE
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E3542610000

Besläktade produkter

Anslutningstyp: Skruvanslutning
Art.nr.: 2591360000
Typ: VPU AC II 1 R 350/50
Utförande:
Överspänningsavledare, Lågspänning, Överspänningsskydd, Med fjärrkontakt, Enfas, TN
 
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Art.nr.: 2591070000
Typ: VPU AC II 1+1 R 300/50
Utförande:
Överspänningsavledare, Lågspänning, Överspänningsskydd, Med fjärrkontakt, Enfas, TN, TT, IT med N, IT utan N
 
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Art.nr.: 2637040000
Typ: VPU AC II 1+1 R 350/50
Utförande:
Överspänningsavledare, Lågspänning, Överspänningsskydd, Med fjärrkontakt, Enfas, TN, TT, IT med N, IT utan N
 
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Art.nr.: 2591050000
Typ: VPU AC II 2 R 300/50
Utförande:
Överspänningsavledare, Lågspänning, Överspänningsskydd, Med fjärrkontakt, Enfas, TN
 
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Art.nr.: 2637020000
Typ: VPU AC II 2 R 350/50
Utförande:
Överspänningsavledare, Lågspänning, Överspänningsskydd, Med fjärrkontakt, Enfas, TN
 
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Art.nr.: 2591170000
Typ: VPU AC II 3 R 300/50
Utförande:
Överspänningsavledare, Lågspänning, Överspänningsskydd, Med fjärrkontakt, TN-C
 
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Art.nr.: 2591110000
Typ: VPU AC II 3 R 350/50
Utförande:
Överspänningsavledare, Lågspänning, Överspänningsskydd, Med fjärrkontakt, TN-C
 
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Art.nr.: 2591090000
Typ: VPU AC II 3+1 R 300/50
Utförande:
Överspänningsavledare, Lågspänning, Överspänningsskydd, Med fjärrkontakt, TN-C-S, TN-S, TT, IT med N, IT utan N
 
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Art.nr.: 2637060000
Typ: VPU AC II 3+1 R 350/50
Utförande:
Överspänningsavledare, Lågspänning, Överspänningsskydd, Med fjärrkontakt, TN-C-S, TN-S, TT, IT med N, IT utan N
 
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Art.nr.: 2591150000
Typ: VPU AC II 4 R 300/50
Utförande:
Överspänningsavledare, Lågspänning, Överspänningsskydd, Med fjärrkontakt, TN-C-S, TN-S
 
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Art.nr.: 2591130000
Typ: VPU AC II 4 R 350/50
Utförande:
Överspänningsavledare, Lågspänning, Överspänningsskydd, Med fjärrkontakt, TN-C-S, TN-S
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar