Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VPU AC II 0 300/50
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
Nr zam. 2591010000
Typ VPU AC II 0 300/50
GTIN (EAN) 4050118599923
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 64 mm
Głębokość (cale) 2,52 inch
Wysokość 45 mm
Wysokość (cale) 1,772 inch
Szerokość 18 mm
Szerokość (cale) 0,709 inch
Masa netto 59 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C
Wilgotność 5 - 95% wilgotności względnej

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

dane znamionowe UL

Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), maks. 85 °C
Napięcie znamionowe UN 240 V
VPR (L/N-PE) 900 V
MCOV (L/N-PE) 300 V
SCCR 150 kA
In 20 kA
Kategoria SPD TYPE 1CA
Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), min. -40 °C
Nr certyfikatu (cURus) E3542610000
VPR (L-PE) 900 V
Rodzaj napięcia AC

Dane znamionowe IEC / EN

Czas reakcji ≤ 25 ns
Impuls kombinowany UOC 6 kV
Klasa wymagań zgodnie z IEC 61643-11 Typ II, Typ III
Koordynacja energii (≤10 m) Typ II, Typ III
Liczba biegunów 1
Normy IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449
Poziom ochrony Up dla IN (L/N-PE) ≤ 1,5 kV
Prąd rozładowania (typ III) 3 kA
Prąd upływu przy Un 0,3 mA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE 50 kA
Rodzaj napięcia AC
Typ SPD T2, T3
Zakres częstotliwości, maks. 60 Hz
Zakres częstotliwości, min. 50 Hz
Zdolność wygaszania prądu następczego Ifi nie uwzględnia się prądu następczego w sieci
klasa wymagań wg EN 61643-11 T2, T3
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC) 300 V
napięcie znamionowe (AC) 230 V

dane ogólne

Barwny pomarańczowy
Forma konstrukcyjna Obudowa instalacyjna; 1 TE
Klasa palności wg UL 94 V-0
Optyczny wskaźnik pracy zielona = OK, czerwona = uszkodzony odgromnik - wymienić.
Robocza wysokość nad poziomem morza ≤ 2000 m
Stopień ochrony IP20 po zamontowaniu
Szyna TS 35
Wykonanie Ochrona przeciwprzepięciowa
segment rozdział energii

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia AC

Dane ogólne

Liczba biegunów 1
Stopień ochrony IP20 po zamontowaniu
Barwny pomarańczowy

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza złącze wtykowe

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
CADENAS eCATALOG CAX data
Specyfikacja przetargowa
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CURUS VDE
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E3542610000

Produkty pokrewne

Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Nr zam.: 2591640000
Typ: VPU AC II 0 150/50
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
 
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Nr zam.: 2659840000
Typ: VPU AC II 0 300/50 Y
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
 
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Nr zam.: 2591340000
Typ: VPU AC II 0 350/50
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
 
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Nr zam.: 2591200000
Typ: VPU AC II 0 480/50
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
 
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Nr zam.: 2591610000
Typ: VPU AC II 0 75/50
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
 
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Nr zam.: 2591290000
Typ: VPU AC II 0 750/35
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
 
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Nr zam.: 2591190000
Typ: VPU AC II 0 N-PE 305/65
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa, TT tylko dla N-PE
 
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Nr zam.: 2659950000
Typ: VPU AC II 0 N-PE 305/65 Y
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa, TT tylko dla N-PE