Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CD-LID 40 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Крышка кабельного канала, 40 mm
Номер для заказа 2590080000
Тип CD-LID 40 GY
GTIN (EAN) 4050118600681
Кол. 2 м

Размеры и массы

Ширина 40 мм
Ширина (в дюймах) 1,575 inch
Длина 2 000 мм
Длина (в дюймах) 78,74 inch
Масса нетто 95 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -5...60 °C

Загрузки

Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000727
ETIM 7.0 EC000727
ETIM 8.0 EC000727
ETIM 9.0 EC000727
ECLASS 9.1 27-40-07-76
ECLASS 10.0 27-40-07-76
ECLASS 11.0 27-40-07-76
ECLASS 12.0 27-40-07-76
ECLASS 13.0 27-40-07-76

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Общая информация

Без отслеживания Да
Вид монтажа зафиксированный
Галогены Да
Гибкий кабельный канал Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Крышка Да
Материал ПВХ / без содержания свинца
Температурный диапазон вставки -5...60 °C
Цветовой код серый

Связанные изделия

Номер для заказа: 2590000000
Тип: CD-LID 100 GY
Исполнение:
Крышка кабельного канала, 100 mm
 
Номер для заказа: 2589990000
Тип: CD-LID 120 GY
Исполнение:
Крышка кабельного канала, 120 mm
 
Номер для заказа: 2590130000
Тип: CD-LID 15 GY
Исполнение:
Крышка кабельного канала, 15 mm
 
Номер для заказа: 2589950000
Тип: CD-LID 150 GY
Исполнение:
Крышка кабельного канала, 150 mm
 
Номер для заказа: 2589940000
Тип: CD-LID 200 GY
Исполнение:
Крышка кабельного канала, 200 mm
 
Номер для заказа: 2590110000
Тип: CD-LID 25 GY
Исполнение:
Крышка кабельного канала, 25 mm
 
Номер для заказа: 2590050000
Тип: CD-LID 60 GY
Исполнение:
Крышка кабельного канала, 60 mm
 
Номер для заказа: 2590020000
Тип: CD-LID 80 GY
Исполнение:
Крышка кабельного канала, 80 mm