Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CD-HF 75X25 5/7.5 DKGY   Заказы только по запросу
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Кабельный канал без содержания галогенов, 75 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Заказ № 2590010000
Тип CD-HF 75X25 5/7.5 DKGY
GTIN (EAN) 4050118603422
Кол. 32 м

Размеры и массы

Высота 75 мм
Высота (в дюймах) 2,953 inch
Ширина 25 мм
Ширина (в дюймах) 0,984 inch
Длина 2 000 мм
Длина (в дюймах) 78,74 inch
Масса нетто 378 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -25...120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Загрузки

Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000012
ETIM 7.0 EC000012
ETIM 8.0 EC000012
ETIM 9.0 EC000012
ECLASS 9.1 27-40-07-03
ECLASS 10.0 27-40-07-03
ECLASS 11.0 27-40-07-03
ECLASS 12.0 27-40-07-03
ECLASS 13.0 27-40-07-03
ECLASS 14.0 27-40-07-03

Сертификаты

Сертификаты UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E500004

Общая информация

Без отслеживания Да
Версия боковой панели шлицованный
Вид монтажа привинченный, клееный, на заклепках
Входит в комплект поставки Кабельный канал, Крышка
Галогены Нет
Гибкий кабельный канал Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Крышка Да
Материал Фениленоксветодиодный сополимер
Нормы По стандарту DIN EN 50085
Практичное сечение 1 485 mm²
Расстояние между шлицами 7,5 мм
Температурный диапазон вставки -25...120 °C
Цветовой код темно-серый
Ширина шлица 5 мм

Связанные изделия

Заказ №: 2589930000
Тип: CD-HF 25X25 5/7.5 DKGY
Версия:
Кабельный канал без содержания галогенов, 25 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589960000
Тип: CD-HF 37.5X25 5/7.5 DKGY
Версия:
Кабельный канал без содержания галогенов, 37.5 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2590040000
Тип: CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKGY
Версия:
Кабельный канал без содержания галогенов, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589320000
Тип: CD-HF 50X100 5/7.5 DKGY
Версия:
Кабельный канал без содержания галогенов, 50 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589980000
Тип: CD-HF 50X25 5/7.5 DKGY
Версия:
Кабельный канал без содержания галогенов, 50 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2590060000
Тип: CD-HF 50X37.5 5/7.5 DKGY
Версия:
Кабельный канал без содержания галогенов, 50 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589410000
Тип: CD-HF 50X50 5/7.5 DKGY
Версия:
Кабельный канал без содержания галогенов, 50 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589360000
Тип: CD-HF 50X75 5/7.5 DKGY
Версия:
Кабельный канал без содержания галогенов, 50 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589290000
Тип: CD-HF 75X100 5/7.5 DKGY
Версия:
Кабельный канал без содержания галогенов, 75 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589270000
Тип: CD-HF 75X125 5/7.5 DKGY
Версия:
Кабельный канал без содержания галогенов, 75 mm x 125 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2590090000
Тип: CD-HF 75X37.5 5/7.5 DKGY
Версия:
Кабельный канал без содержания галогенов, 75 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589390000
Тип: CD-HF 75X50 5/7.5 DKGY
Версия:
Кабельный канал без содержания галогенов, 75 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589340000
Тип: CD-HF 75X75 5/7.5 DKGY
Версия:
Кабельный канал без содержания галогенов, 75 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти