Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CD-HF 75X75 5/7.5 LTGY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Verdrahtungskanal Halogenfrei, 75 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Best.-Nr. 2589830000
Art CD-HF 75X75 5/7.5 LTGY
GTIN (EAN) 4050118603200
VPE 16 m

Abmessungen und Gewichte

Höhe 75 mm
Höhe (inch) 2,953 inch
Breite 75 mm
Breite (inch) 2,953 inch
Länge 2.000 mm
Länge (inch) 78,74 inch
Nettogewicht 656,25 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -25...105 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeine Angaben

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Deckel Ja
Einsatztemperaturbereich -25...105 °C
Farbe lichtgrau
Flexibler Verdrahtungskanal Nein
Halogene Nein
Kriechstromfest Ja
Lieferumfang Verdrahtungskanal, Deckel
Montageart geschraubt, geklebt, genietet
Normen Gemäß DIN EN 50085
Nutzbarer Querschnitt 4.930 mm²
Schlitzabstand 7,5 mm
Schlitzbreite 5 mm
Werkstoff PC-ABS

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Produktionsbedingt können sich an den Stanzkanten Reste von Kunststofffasern befinden; die Kunststofffasern haben keinen Einfluss auf den Gebrauch.

Downloads

Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000012
ETIM 7.0 EC000012
ETIM 8.0 EC000012
ETIM 9.0 EC000012
ECLASS 9.1 27-40-07-03
ECLASS 10.0 27-40-07-03
ECLASS 11.0 27-40-07-03
ECLASS 12.0 27-40-07-03
ECLASS 13.0 27-40-07-03
ECLASS 14.0 27-40-07-03

Zulassungen

Zulassungen UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E500004

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2589650000
Art: CD-HF 25X25 5/7.5 LTGY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal Halogenfrei, 25 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589660000
Art: CD-HF 37.5X25 5/7.5 LTGY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal Halogenfrei, 37.5 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589720000
Art: CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 LTGY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal Halogenfrei, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589860000
Art: CD-HF 50X100 5/7.5 LTGY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal Halogenfrei, 50 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589680000
Art: CD-HF 50X25 5/7.5 LTGY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal Halogenfrei, 50 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589730000
Art: CD-HF 50X37.5 5/7.5 LTGY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal Halogenfrei, 50 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589770000
Art: CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal Halogenfrei, 50 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589810000
Art: CD-HF 50X75 5/7.5 LTGY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal Halogenfrei, 50 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589880000
Art: CD-HF 75X100 5/7.5 LTGY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal Halogenfrei, 75 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589900000
Art: CD-HF 75X125 5/7.5 LTGY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal Halogenfrei, 75 mm x 125 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589700000
Art: CD-HF 75X25 5/7.5 LTGY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal Halogenfrei, 75 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589750000
Art: CD-HF 75X37.5 5/7.5 LTGY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal Halogenfrei, 75 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr.: 2589780000
Art: CD-HF 75X50 5/7.5 LTGY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal Halogenfrei, 75 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile