Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CD-BO 80X80 8/12 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Кабельный канал, напольный, 80 mm x 80 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
Заказ № 2589790000
Тип CD-BO 80X80 8/12 GY
GTIN (EAN) 4050118600964
Кол. 24 м

Размеры и массы

Высота 80 мм
Высота (в дюймах) 3,15 inch
Ширина 80 мм
Ширина (в дюймах) 3,15 inch
Длина 2 000 мм
Длина (в дюймах) 78,74 inch
Масса нетто 875 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -5...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Загрузки

Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000012
ETIM 7.0 EC000012
ETIM 8.0 EC000012
ETIM 9.0 EC000012
ECLASS 9.1 27-40-07-03
ECLASS 10.0 27-40-07-03
ECLASS 11.0 27-40-07-03
ECLASS 12.0 27-40-07-03
ECLASS 13.0 27-40-07-03
ECLASS 14.0 27-40-07-03

Сертификаты

Сертификаты UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E500004

Общая информация

Без отслеживания Да
Версия боковой панели шлицованный
Вид монтажа привинченный, клееный, на заклепках
Входит в комплект поставки Кабельный канал, Крышка
Галогены Да
Гибкий кабельный канал Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Крышка Да
Материал ПВХ / без содержания свинца
Напольные рейки
Нормы По стандарту DIN EN 50085
Практичное сечение 5 695 mm²
Расстояние между шлицами 12 мм
Температурный диапазон вставки -5...60 °C
Цветовой код серый
Ширина шлица 8 мм

Связанные изделия

Заказ №: 2588850000
Тип: CD-BO 100X100 8/12 GY
Версия:
Кабельный канал, 100 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2588940000
Тип: CD-BO 100X120 8/12 GY
Версия:
Кабельный канал, 100 mm x 120 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2588990000
Тип: CD-BO 100X150 8/12 GY
Версия:
Кабельный канал, 100 mm x 150 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589040000
Тип: CD-BO 100X200 8/12 GY
Версия:
Кабельный канал, 100 mm x 200 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2588790000
Тип: CD-BO 100X80 8/12 GY
Версия:
Кабельный канал, 100 mm x 80 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2588800000
Тип: CD-BO 40X100 8/12 GY
Версия:
Кабельный канал, 40 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2588890000
Тип: CD-BO 40X120 8/12 GY
Версия:
Кабельный канал, 40 mm x 120 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589890000
Тип: CD-BO 40X60 8/12 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 40 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589820000
Тип: CD-BO 40X80 8/12 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 40 mm x 80 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589760000
Тип: CD-BO 60X100 8/12 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 60 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2588910000
Тип: CD-BO 60X120 8/12 GY
Версия:
Кабельный канал, 60 mm x 120 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2588960000
Тип: CD-BO 60X150 8/12 GY
Версия:
Кабельный канал, 60 mm x 150 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589010000
Тип: CD-BO 60X200 8/12 GY
Версия:
Кабельный канал, 60 mm x 200 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589920000
Тип: CD-BO 60X40 8/12 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 60 mm x 40 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589850000
Тип: CD-BO 60X60 8/12 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 60 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589800000
Тип: CD-BO 60X80 8/12 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 60 mm x 80 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589740000
Тип: CD-BO 80X100 8/12 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 80 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2588920000
Тип: CD-BO 80X120 8/12 GY
Версия:
Кабельный канал, 80 mm x 120 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2588970000
Тип: CD-BO 80X150 8/12 GY
Версия:
Кабельный канал, 80 mm x 150 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589030000
Тип: CD-BO 80X200 8/12 GY
Версия:
Кабельный канал, 80 mm x 200 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589910000
Тип: CD-BO 80X40 8/12 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 80 mm x 40 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589840000
Тип: CD-BO 80X60 8/12 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 80 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти