Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CD-BO 40X60 4/6 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Кабельный канал, напольный, 40 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Заказ № 2589670000
Тип CD-BO 40X60 4/6 GY
GTIN (EAN) 4050118601084
Кол. 24 м

Размеры и массы

Высота 40 мм
Высота (в дюймах) 1,575 inch
Ширина 60 мм
Ширина (в дюймах) 2,362 inch
Длина 2 000 мм
Длина (в дюймах) 78,74 inch
Масса нетто 458 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -5...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000012
ETIM 7.0 EC000012
ETIM 8.0 EC000012
ETIM 9.0 EC000012
ECLASS 9.1 27-40-07-03
ECLASS 10.0 27-40-07-03
ECLASS 11.0 27-40-07-03
ECLASS 12.0 27-40-07-03
ECLASS 13.0 27-40-07-03
ECLASS 14.0 27-40-07-03

Сертификаты

Сертификаты UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E500004

Общая информация

Без отслеживания Да
Версия боковой панели шлицованный
Вид монтажа привинченный, клееный, на заклепках
Входит в комплект поставки Кабельный канал, Крышка
Галогены Да
Гибкий кабельный канал Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Крышка Да
Материал ПВХ / без содержания свинца
Напольные рейки
Нормы По стандарту DIN EN 50085
Практичное сечение 1 960 mm²
Расстояние между шлицами 6 мм
Температурный диапазон вставки -5...60 °C
Цветовой код серый
Ширина шлица 4 мм

Связанные изделия

Заказ №: 2589450000
Тип: CD-BO 100X100 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 100 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589500000
Тип: CD-BO 100X120 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 100 mm x 120 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589400000
Тип: CD-BO 100X80 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 100 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589600000
Тип: CD-BO 40X80 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 40 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589530000
Тип: CD-BO 60X100 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 60 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589470000
Тип: CD-BO 60X120 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 60 mm x 120 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589710000
Тип: CD-BO 60X40 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 60 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589640000
Тип: CD-BO 60X60 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 60 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589570000
Тип: CD-BO 60X80 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 60 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589510000
Тип: CD-BO 80X100 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 80 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589490000
Тип: CD-BO 80X120 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 80 mm x 120 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589690000
Тип: CD-BO 80X40 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 80 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589620000
Тип: CD-BO 80X60 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 80 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589550000
Тип: CD-BO 80X80 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 80 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm