Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CD-BO 60X60 4/6 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Кабельный канал, напольный, 60 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Заказ № 2589640000
Тип CD-BO 60X60 4/6 GY
GTIN (EAN) 4050118601114
Кол. 24 м

Размеры и массы

Высота 60 мм
Высота (в дюймах) 2,362 inch
Ширина 60 мм
Ширина (в дюймах) 2,362 inch
Длина 2 000 мм
Длина (в дюймах) 78,74 inch
Масса нетто 612,5 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -5...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000012
ETIM 7.0 EC000012
ETIM 8.0 EC000012
ETIM 9.0 EC000012
ECLASS 9.1 27-40-07-03
ECLASS 10.0 27-40-07-03
ECLASS 11.0 27-40-07-03
ECLASS 12.0 27-40-07-03
ECLASS 13.0 27-40-07-03
ECLASS 14.0 27-40-07-03

Сертификаты

Сертификаты UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E500004

Общая информация

Без отслеживания Да
Версия боковой панели шлицованный
Вид монтажа привинченный, клееный, на заклепках
Входит в комплект поставки Кабельный канал, Крышка
Галогены Да
Гибкий кабельный канал Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Крышка Да
Материал ПВХ / без содержания свинца
Напольные рейки
Нормы По стандарту DIN EN 50085
Практичное сечение 3 080 mm²
Расстояние между шлицами 6 мм
Температурный диапазон вставки -5...60 °C
Цветовой код серый
Ширина шлица 4 мм

Связанные изделия

Заказ №: 2589450000
Тип: CD-BO 100X100 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 100 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589500000
Тип: CD-BO 100X120 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 100 mm x 120 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589400000
Тип: CD-BO 100X80 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 100 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589670000
Тип: CD-BO 40X60 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 40 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589600000
Тип: CD-BO 40X80 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 40 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589530000
Тип: CD-BO 60X100 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 60 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589470000
Тип: CD-BO 60X120 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 60 mm x 120 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589710000
Тип: CD-BO 60X40 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 60 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589570000
Тип: CD-BO 60X80 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 60 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589510000
Тип: CD-BO 80X100 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 80 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589490000
Тип: CD-BO 80X120 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 80 mm x 120 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589690000
Тип: CD-BO 80X40 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 80 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589620000
Тип: CD-BO 80X60 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 80 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589550000
Тип: CD-BO 80X80 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, напольный, 80 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти