Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Инструменты
Автоматические машины
Программное обеспечение
Средства маркировки
Промышленные принтеры
Промышленное освещение
Cabinet Infrastructure
Кабельные каналы
Соединитель кабеля
Терморегулирование
Шины для распределения фаз
DIN-рейки
Кабельный канал DIN
Метрические
Принадлежности
Угловой канал
Без содержания галогенов
Стандартные
Основные данные для заказа
Исполнение
Кабельный канал, 37.5 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа
2589540000
Тип
CD 37.5X25 5/7.5 GY
GTIN (EAN)
4050118603262
Кол.
64 м
Размеры и массы
Высота
37,5 мм
Высота (в дюймах)
1,476 inch
Ширина
25 мм
Ширина (в дюймах)
0,984 inch
Длина
2 000 мм
Длина (в дюймах)
78,74 inch
Масса нетто
233 g
Температуры
Температурный диапазон вставки
-5...60 °C
Классификации
ETIM 6.0
EC000012
ETIM 7.0
EC000012
ETIM 8.0
EC000012
ETIM 9.0
EC000012
ECLASS 9.1
27-40-07-03
ECLASS 10.0
27-40-07-03
ECLASS 11.0
27-40-07-03
ECLASS 12.0
27-40-07-03
ECLASS 13.0
27-40-07-03
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (UR)
E500004
Общая информация
Без отслеживания
Да
Версия боковой панели
шлицованный
Вид монтажа
привинченный, клееный, на заклепках
Входит в комплект поставки
Кабельный канал, Крышка
Галогены
Да
Гибкий кабельный канал
Нет
Класс пожаростойкости UL 94
V-0
Крышка
Да
Материал
ПВХ / без содержания свинца
Нормы
По стандарту DIN EN 50085
Практичное сечение
720 mm²
Расстояние между шлицами
7,5 мм
Температурный диапазон вставки
-5...60 °C
Цветовой код
серый
Ширина шлица
5 мм
Номер для заказа:
2589520000
Тип:
CD 25X25 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 25 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589590000
Тип:
CD 37.5X37.5 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2590140000
Тип:
CD 50X100 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 50 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589560000
Тип:
CD 50X25 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 50 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589610000
Тип:
CD 50X37.5 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 50 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2590120000
Тип:
CD 50X50 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 50 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2590170000
Тип:
CD 50X75 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 50 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2590190000
Тип:
CD 75X100 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 75 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2590160000
Тип:
CD 75X125 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 75 mm x 125 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589580000
Тип:
CD 75X25 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 75 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589630000
Тип:
CD 75X37.5 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 75 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2590150000
Тип:
CD 75X50 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 75 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2590180000
Тип:
CD 75X75 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 75 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Исполнение
Кабельный канал, 37.5 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа
2589540000
Тип
CD 37.5X25 5/7.5 GY
GTIN (EAN)
4050118603262
Кол.
64 м
Высота
37,5 мм
Высота (в дюймах)
1,476 inch
Ширина
25 мм
Ширина (в дюймах)
0,984 inch
Длина
2 000 мм
Длина (в дюймах)
78,74 inch
Масса нетто
233 g
Температурный диапазон вставки
-5...60 °C
ETIM 6.0
EC000012
ETIM 7.0
EC000012
ETIM 8.0
EC000012
ETIM 9.0
EC000012
ECLASS 9.1
27-40-07-03
ECLASS 10.0
27-40-07-03
ECLASS 11.0
27-40-07-03
ECLASS 12.0
27-40-07-03
ECLASS 13.0
27-40-07-03
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (UR)
E500004
Без отслеживания
Да
Версия боковой панели
шлицованный
Вид монтажа
привинченный, клееный, на заклепках
Входит в комплект поставки
Кабельный канал, Крышка
Галогены
Да
Гибкий кабельный канал
Нет
Класс пожаростойкости UL 94
V-0
Крышка
Да
Материал
ПВХ / без содержания свинца
Нормы
По стандарту DIN EN 50085
Практичное сечение
720 mm²
Расстояние между шлицами
7,5 мм
Температурный диапазон вставки
-5...60 °C
Цветовой код
серый
Ширина шлица
5 мм
Номер для заказа:
2589520000
Тип:
CD 25X25 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 25 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589590000
Тип:
CD 37.5X37.5 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2590140000
Тип:
CD 50X100 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 50 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589560000
Тип:
CD 50X25 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 50 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589610000
Тип:
CD 50X37.5 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 50 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2590120000
Тип:
CD 50X50 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 50 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2590170000
Тип:
CD 50X75 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 50 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2590190000
Тип:
CD 75X100 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 75 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2590160000
Тип:
CD 75X125 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 75 mm x 125 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589580000
Тип:
CD 75X25 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 75 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589630000
Тип:
CD 75X37.5 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 75 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2590150000
Тип:
CD 75X50 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 75 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2590180000
Тип:
CD 75X75 5/7.5 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 75 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.