Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CD-COD 90X90 4/6 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Кабельный канал, угловой, 90 mm x 90 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Заказ № 2589480000
Тип CD-COD 90X90 4/6 GY
GTIN (EAN) 4050118601275
Кол. 8 м

Размеры и массы

Высота 90 мм
Высота (в дюймах) 3,543 inch
Ширина 90 мм
Ширина (в дюймах) 3,543 inch
Длина 2 000 мм
Длина (в дюймах) 78,74 inch
Масса нетто 1 438 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -5...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001942
ETIM 7.0 EC001942
ETIM 8.0 EC001942
ETIM 9.0 EC001942
ECLASS 9.1 27-40-07-07
ECLASS 10.0 27-40-07-07
ECLASS 11.0 27-40-07-07
ECLASS 12.0 27-40-07-07
ECLASS 13.0 27-40-07-07
ECLASS 14.0 27-40-07-07

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Общая информация

Без отслеживания Да
Версия боковой панели шлицованный
Вид монтажа привинченный, клееный, на заклепках
Входит в комплект поставки Кабельный канал, Крышка
Галогены Да
Гибкий кабельный канал Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Крышка Да
Материал ПВХ / без содержания свинца
Нормы По стандарту DIN EN 50085
Практичное сечение 8 100 mm²
Расстояние между шлицами 6 мм
Температурный диапазон вставки -5...60 °C
Цветовой код серый
Ширина шлица 4 мм

Связанные изделия

Заказ №: 2589460000
Тип: CD-COD 110X110 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, угловой, 110 mm x 110 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти