Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
CD-COD 90X90 4/6 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Conducto de esquina de pasacables, 90 mm x 90 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Código 2589480000
Tipo CD-COD 90X90 4/6 GY
GTIN (EAN) 4050118601275
Cantidad 8 m

Dimensiones y pesos

Altura 90 mm
Altura (pulgadas) 3,543 inch
Anchura 90 mm
Anchura (pulgadas) 3,543 inch
Longitud 2.000 mm
Longitud (pulgadas) 78,74 inch
Peso neto 1.438 g

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -5...60 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Información general

Ancho de ranura 4 mm
Color gris
Distancia de ranura 6 mm
Gama de temperaturas de servicio -5...60 °C
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Halógenos
Incluido en el pedido Pasacables, Tapa
Material PVC/sin plomo
Normas De conformidad con los requisitos de la norma DIN EN 50085
Pasacables flexible No
Sección utilizable 8.100 mm²
Sin seguimiento
Tapa
Tipo de montaje atornillado, pegado, remachado
Versión de panel lateral ranurado

Descargas

Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG CAX data
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001942
ETIM 7.0 EC001942
ETIM 8.0 EC001942
ETIM 9.0 EC001942
ECLASS 9.1 27-40-07-07
ECLASS 10.0 27-40-07-07
ECLASS 11.0 27-40-07-07
ECLASS 12.0 27-40-07-07
ECLASS 13.0 27-40-07-07
ECLASS 14.0 27-40-07-07

Homologaciones

ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 2589460000
Tipo: CD-COD 110X110 4/6 GY
Versión:
Conducto de esquina de pasacables, 110 mm x 110 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto