Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
CD-COD 110X110 4/6 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie Kanał kablowy, narożnik kanału, 110 mm x 110 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Nr zam. 2589460000
Typ CD-COD 110X110 4/6 GY
GTIN (EAN) 4050118601299
Ilość 8 m

Wymiary i ciężary

Wysokość 110 mm
Wysokość (cale) 4,331 inch
Szerokość 110 mm
Szerokość (cale) 4,331 inch
Długość 2 000 mm
Długość (cale) 78,74 inch
Masa netto 1 513 g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -5...60 °C

Informacje ogólne

Barwny szary
Elastyczny kanał kablowy Nie
Halogenki Tak
Klasa palności wg UL 94 V-0
Normy Zgodnie z DIN EN 50085
Objęte zakresem dostawy Kanał kablowy, Pokrywa
Odporny na wyładowania pełzające Tak
Odstępy nacięć 6 mm
Pokrywa Tak
Przekrój użyteczny 11 020 mm²
Szerokość nacięcia 4 mm
Wersja panela bocznego rowkowany
Zakres temperatury stosowania -5...60 °C
rodzaj montażu przykręcany, klejony, nitowane
tworzywo Bez PCW/ołowiu

Pobieranie

Dane projektowe
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001942
ETIM 7.0 EC001942
ETIM 8.0 EC001942
ETIM 9.0 EC001942
ECLASS 9.1 27-40-07-07
ECLASS 10.0 27-40-07-07
ECLASS 11.0 27-40-07-07
ECLASS 12.0 27-40-07-07
ECLASS 13.0 27-40-07-07

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2589480000
Typ: CD-COD 90X90 4/6 GY
Wykonanie:
Kanał kablowy, narożnik kanału, 90 mm x 90 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne