Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
CD-COD 110X110 4/6 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Conduite de câbles coudée, 110 mm x 110 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Référence 2589460000
Type CD-COD 110X110 4/6 GY
GTIN (EAN) 4050118601299
Qté. 8 m

Dimensions et poids

Hauteur 110 mm
Hauteur (pouces) 4,331 inch
Largeur 110 mm
Largeur (pouces) 4,331 inch
Longueur 2 000 mm
Longueur (pouces) 78,74 inch
Poids net 1 513 g

Températures

plage de température d'utilisation -5...60 °C

Téléchargements

Données techniques
CADENAS eCATALOG CAX data
Catalogue Catalogues in PDF-format

Classifications

ETIM 6.0 EC001942
ETIM 7.0 EC001942
ETIM 8.0 EC001942
ETIM 9.0 EC001942
ECLASS 9.1 27-40-07-07
ECLASS 10.0 27-40-07-07
ECLASS 11.0 27-40-07-07
ECLASS 12.0 27-40-07-07
ECLASS 13.0 27-40-07-07

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
Conduite de câbles flexible Non
Couleur gris
Couvercle Oui
Halogène Oui
Inclus dans la livraison Conduite de câbles, Couvercle
Largeur de fente 4 mm
Matériau PVC / sans plomb
Normes Selon DIN EN 50085
Résistant aux courants de fuite Oui
Section utilisable 11 020 mm²
Type de montage Vissé, collé, Riveté
Version de panneau latéral Fendu
plage de température d'utilisation -5...60 °C
Écart de fente 6 mm

Agréments

ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 2589480000
Type: CD-COD 90X90 4/6 GY
Version:
Conduite de câbles coudée, 90 mm x 90 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange