Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CD-LID 25 LTGY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Крышка кабельного канала, 25 mm
Заказ № 2589250000
Тип CD-LID 25 LTGY
GTIN (EAN) 4050118603620
Кол. 2 м

Размеры и массы

Ширина 25 мм
Ширина (в дюймах) 0,984 inch
Длина 2 000 мм
Длина (в дюймах) 78,74 inch
Масса нетто 50 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -25...105 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Загрузки

Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000727
ETIM 7.0 EC000727
ETIM 8.0 EC000727
ETIM 9.0 EC000727
ECLASS 9.1 27-40-07-76
ECLASS 10.0 27-40-07-76
ECLASS 11.0 27-40-07-76
ECLASS 12.0 27-40-07-76
ECLASS 13.0 27-40-07-76
ECLASS 14.0 27-40-07-76

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Общая информация

Без отслеживания Да
Вид монтажа зафиксированный
Галогены Нет
Гибкий кабельный канал Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Крышка Да
Материал PC-ABS
Температурный диапазон вставки -25...105 °C
Цветовой код Светло-серый

Связанные изделия

Заказ №: 2589140000
Тип: CD-LID 100 LTGY
Версия:
Крышка кабельного канала, 100 mm
 
Заказ №: 2589120000
Тип: CD-LID 125 LTGY
Версия:
Крышка кабельного канала, 125 mm
 
Заказ №: 2589220000
Тип: CD-LID 37.5 LTGY
Версия:
Крышка кабельного канала, 37.5 mm
 
Заказ №: 2589200000
Тип: CD-LID 50 LTGY
Версия:
Крышка кабельного канала, 50 mm
 
Заказ №: 2589170000
Тип: CD-LID 75 LTGY
Версия:
Крышка кабельного канала, 75 mm
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти