Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CD 60X40 4/6 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Кабельный канал, 60 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Заказ № 2589230000
Тип CD 60X40 4/6 GY
GTIN (EAN) 4050118603064
Кол. 36 м

Размеры и массы

Высота 60 мм
Высота (в дюймах) 2,362 inch
Ширина 40 мм
Ширина (в дюймах) 1,575 inch
Длина 2 000 мм
Длина (в дюймах) 78,74 inch
Масса нетто 402,778 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -5...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000012
ETIM 7.0 EC000012
ETIM 8.0 EC000012
ETIM 9.0 EC000012
ECLASS 9.1 27-40-07-03
ECLASS 10.0 27-40-07-03
ECLASS 11.0 27-40-07-03
ECLASS 12.0 27-40-07-03
ECLASS 13.0 27-40-07-03
ECLASS 14.0 27-40-07-03

Сертификаты

Сертификаты UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E500004

Общая информация

Без отслеживания Да
Версия боковой панели шлицованный
Вид монтажа привинченный, клееный, на заклепках
Входит в комплект поставки Кабельный канал, Крышка
Галогены Да
Гибкий кабельный канал Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Крышка Да
Материал ПВХ / без содержания свинца
Нормы По стандарту DIN EN 50085
Практичное сечение 1 960 mm²
Расстояние между шлицами 6 мм
Температурный диапазон вставки -5...60 °C
Цветовой код серый
Ширина шлица 4 мм

Связанные изделия

Заказ №: 2589190000
Тип: CD 100X25 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 100 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589260000
Тип: CD 100X40 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 100 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589330000
Тип: CD 100X60 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 100 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589060000
Тип: CD 17X15 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 17 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589080000
Тип: CD 30X15 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 30 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589110000
Тип: CD 30X25 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 30 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589100000
Тип: CD 40X15 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 40 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589130000
Тип: CD 40X25 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 40 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589210000
Тип: CD 40X40 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 40 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589280000
Тип: CD 40X60 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 40 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589350000
Тип: CD 40X80 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 40 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589420000
Тип: CD 60X100 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 60 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589150000
Тип: CD 60X25 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 60 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589300000
Тип: CD 60X60 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 60 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589370000
Тип: CD 60X80 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 60 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589440000
Тип: CD 80X100 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 80 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589180000
Тип: CD 80X25 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 80 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589240000
Тип: CD 80X40 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 80 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589310000
Тип: CD 80X60 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 80 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Заказ №: 2589380000
Тип: CD 80X80 4/6 GY
Версия:
Кабельный канал, 80 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти