Perfil de aluminio, Fundición de zinc, tapa galvanizada
Modo de conexión
PROFINET
Tipo de protección
IP65
Normas generales
Conector norma
IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51
Especificación PROFINET
Conformance Class C acc. V2.3
Estándar de red
IEC 61158, IEC 61784
N.º de certificado (cULus)
E141197
Propiedades eléctricas
Consumo de corriente
típ. 200 mA
Indicador LED
P1: puerto activo, P2: puerto activo, SF: Fallo general, BF: Error de bus, US1: Tensión 1 (Electrónica), US2: Tensión 2, ACT1: puerto de actividad 1, ACT2: puerto de actividad 2
Protocolo
PROFINET IRT
Rango de tensión de servicio
18…30 V DC
Tensión de servicio
24 V
Velocidad en baudios
100 MB
Indicación importante
Información de producto
Evolución de 1324440000, IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C. Para la puesta en marcha, debe instalar el nuevo archivo GSDML (consulte el apartado de descargas).
P1: puerto activo, P2: puerto activo, SF: Fallo general, BF: Error de bus, US1: Tensión 1 (Electrónica), US2: Tensión 2, ACT1: puerto de actividad 1, ACT2: puerto de actividad 2
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.