Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Svorkovnice
Konektory
Svorkovnice a konektory DPS
Systémy a komponenty pouzdra
Bezkontaktní konektivita
Systémy a komponenty pro vstup kabelů
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabely
Rozhraní PLC a řešení migrace
Servisní rozhraní
Rozvodné skříně
Konektory pro těžký provoz
Konektory pro Ethernet v průmyslovém prostředí
Kruhové konektory
Výkon
Zásuvný konektor ventilu
Signal Converter
Konektor akumulátoru
Sběrnicové konektory
Ukázkové sady – jednopárový Ethernet
Konektory RJ45, Hybrid a USB
Konektory SPE (Single Pair Ethernet)
FO konektory (Fibre-Optic)
Výstupy lišt DIN
Rozvodné skříně / konektory
Aktivní komponenty
Kabelový konektor
Příslušenství
IP20
IP67
RJ45 bez potřeby nářadí
RJ45, bez potřeby nářadí, přímý a zahnutý
RJ45 Krimpovací
RJ45 spojka / modul
Všeobecné objednací údaje
Verze
Nalisovaná zástrčka RJ45, s ochranou proti zapletení; 6,5 - 7,5 mm, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Objednací číslo
2584980000
Typ
IE-PS-RJ45-TH-BK-P
GTIN (EAN)
4050118593556
Množství
10 ks
Rozměry a hmotnosti
Čistá hmotnost
4,5 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...70 °C
Provozní teplota
-40 °C...70 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Všeobecné údaje
Připojení 1
RJ45
Připojení 2
Lisovaný spoj
Popis výrobku
s ochranou proti zapletení; 6,5 - 7,5 mm
Propojení
PROFINET
Barevný
Různé
Průřez izolace, min.
1,3 mm
Průřez izolace, max.
1,6 mm
Kategorie
Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Materiál kontaktu
Slitina mědi
Průměr připojení, pevný vodič
0.57...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)
AWG 23...AWG 22
Průměr připojení, pružný vodič
0.57...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)
AWG 23...AWG 22
Průřez připojení vodiče, pružný
...0.35 mm²
Průměr pláště, max.
7,5 mm
Materiál objímky na ochranu proti ohýbání
Polyamid PA6, UL 94-V0
Stínění
360°, celkový kryt
Stupeň krytí
IP20
Cykly zapojování
750
Elektrické vlastnosti
Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Dielektrická pevnost, kontakt / stínění
≥ 1500 V AC/DC
Izolační síla
500 MΩ
Jmenovité napětí
150 V
Jmenovitý proud
1,5 A
Odpor kontaktu
≤ 10 mΩ
PoE / PoE+
odpovídá IEEE 802.3af
Obecné standardy
Standardní konektor
IEC 60603-7
Klasifikace
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Osvědčení
Schválení
ROHS
Shoda
Objednací číslo:
8813100000
Typ:
IE-P
Verze:
Zástrčka RJ45, bez ochrany proti zapletení; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Objednací číslo:
8813110000
Typ:
IE-P63
Verze:
Zástrčka RJ45, s ochranou proti zapletení; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Objednací číslo:
8813120000
Typ:
IE-P70
Verze:
Zástrčka RJ45, s ochranou proti zapletení; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Objednací číslo:
1963580000
Typ:
IE-PM-RJ45-TH
Verze:
Nalisovaná zástrčka RJ45, Zástrčka bez objímky na ochranu proti ohýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo:
1963590000
Typ:
IE-PS-RJ45-TH-BK
Verze:
Nalisovaná zástrčka RJ45, Zástrčka s černou objímkou na ochranu proti ohýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Verze
Nalisovaná zástrčka RJ45, s ochranou proti zapletení; 6,5 - 7,5 mm, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Objednací číslo
2584980000
Typ
IE-PS-RJ45-TH-BK-P
GTIN (EAN)
4050118593556
Množství
10 ks
Skladovací teplota
-40 °C...70 °C
Provozní teplota
-40 °C...70 °C
Připojení 1
RJ45
Připojení 2
Lisovaný spoj
Popis výrobku
s ochranou proti zapletení; 6,5 - 7,5 mm
Propojení
PROFINET
Barevný
Různé
Průřez izolace, min.
1,3 mm
Průřez izolace, max.
1,6 mm
Kategorie
Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Materiál kontaktu
Slitina mědi
Průměr připojení, pevný vodič
0.57...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)
AWG 23...AWG 22
Průměr připojení, pružný vodič
0.57...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)
AWG 23...AWG 22
Průřez připojení vodiče, pružný
...0.35 mm²
Průměr pláště, max.
7,5 mm
Materiál objímky na ochranu proti ohýbání
Polyamid PA6, UL 94-V0
Stínění
360°, celkový kryt
Stupeň krytí
IP20
Cykly zapojování
750
Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Dielektrická pevnost, kontakt / stínění
≥ 1500 V AC/DC
Izolační síla
500 MΩ
Jmenovité napětí
150 V
Jmenovitý proud
1,5 A
Odpor kontaktu
≤ 10 mΩ
PoE / PoE+
odpovídá IEEE 802.3af
Standardní konektor
IEC 60603-7
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Schválení
ROHS
Shoda
Objednací číslo:
8813100000
Typ:
IE-P
Verze:
Zástrčka RJ45, bez ochrany proti zapletení; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Objednací číslo:
8813110000
Typ:
IE-P63
Verze:
Zástrčka RJ45, s ochranou proti zapletení; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Objednací číslo:
8813120000
Typ:
IE-P70
Verze:
Zástrčka RJ45, s ochranou proti zapletení; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Objednací číslo:
1963580000
Typ:
IE-PM-RJ45-TH
Verze:
Nalisovaná zástrčka RJ45, Zástrčka bez objímky na ochranu proti ohýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo:
1963590000
Typ:
IE-PS-RJ45-TH-BK
Verze:
Nalisovaná zástrčka RJ45, Zástrčka s černou objímkou na ochranu proti ohýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.