Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CABTITE GI H BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Вкладка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 44 mm, Ширина: 67 mm, Глубина: 17.5 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Заказ № 2584270000
Тип CABTITE GI H BK
GTIN (EAN) 4050118617122
Кол. 5 Шт.

Размеры и массы

Глубина 17,5 мм
Глубина (дюймов) 0,689 inch
Высота 44 мм
Высота (в дюймах) 1,732 inch
Высота, мин. 17,5 мм
Ширина 67 мм
Ширина (в дюймах) 2,638 inch
Масса нетто 9,61 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Общая информация

Вид защиты IP66
Галогены Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал Полиамид, армированный стекловолокном
Силикон Нет
Уплотнение TPE

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002624
ETIM 7.0 EC002624
ETIM 8.0 EC002624
ETIM 9.0 EC002624
ECLASS 9.0 27-18-28-15
ECLASS 9.1 27-18-92-65
ECLASS 10.0 27-18-28-15
ECLASS 11.0 27-18-28-15
ECLASS 12.0 27-18-28-15
ECLASS 13.0 27-18-28-15
ECLASS 14.0 27-18-28-15

Сертификаты

Сертификаты CE CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E223801

Связанные изделия

Заказ №: 2584320000
Тип: CABTITE GI I BK
Версия:
Вкладка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 5 mm, Ширина: 44 mm, Глубина: 17.5 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2584300000
Тип: CABTITE GI T BK
Версия:
Вкладка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 25 mm, Ширина: 44 mm, Глубина: 17.5 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2584290000
Тип: CABTITE GI X BK
Версия:
Вкладка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 44 mm, Ширина: 44 mm, Глубина: 17.5 mm, -40 °C…120 °C, IP66