Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CABTITE FRL 10/6 BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Фиксирующая рамка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 68.8 mm, Ширина: 105 mm, Глубина: 11.3 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Заказ № 2584240000
Тип CABTITE FRL 10/6 BK
GTIN (EAN) 4050118616231
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 11,3 мм
Глубина (дюймов) 0,445 inch
Высота 68,8 мм
Высота (в дюймах) 2,709 inch
Высота, мин. 11,3 мм
Ширина 105 мм
Ширина (в дюймах) 4,134 inch
Диаметр 5,5 мм
Размеры крепежа, высота 83 мм
Размеры крепежа, ширина 32 мм
Масса нетто 27,6 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Общая информация

Вид защиты IP66
Галогены Нет
Длина отверстия 62,8 мм
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал Полиамид, армированный стекловолокном
Момент затяжки 3 Nm
Силикон Нет
Ширина отверстия 40 мм

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002624
ETIM 7.0 EC002624
ETIM 8.0 EC002624
ETIM 9.0 EC002624
ECLASS 9.0 27-18-28-15
ECLASS 9.1 27-18-92-65
ECLASS 10.0 27-18-28-15
ECLASS 11.0 27-18-28-15
ECLASS 12.0 27-18-28-15
ECLASS 13.0 27-18-28-15
ECLASS 14.0 27-18-28-15

Сертификаты

Сертификаты CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E223801

Связанные изделия

Заказ №: 2907560000
Тип: CABTITE OFRL BK
Версия:
Фиксирующая рамка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, Глубоко-черный, Высота: 77 mm, Ширина: 9 mm, Глубина: 62 mm, -40 °C…120 °C
 
Заказ №: 2584260000
Тип: CABTITE FRL 4-1 BK
Версия:
Фиксирующая рамка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 68.8 mm, Ширина: 80 mm, Глубина: 11.3 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2584220000
Тип: CABTITE FRL 16/8 BK
Версия:
Фиксирующая рамка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 68.8 mm, Ширина: 125 mm, Глубина: 11.3 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2584210000
Тип: CABTITE FRL 24/10 BK
Версия:
Фиксирующая рамка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 68.8 mm, Ширина: 152 mm, Глубина: 11.3 mm, -40 °C…120 °C, IP66