Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CABTITE CGS M20 BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия разделяемый кабельный ввод, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 23.7 mm, M 20, -40 °C…120 °C, IP66
Заказ № 2584200000
Тип CABTITE CGS M20 BK
GTIN (EAN) 4050118616576
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 38,7 мм
Глубина (дюймов) 1,524 inch
Высота 23,7 мм
Высота (в дюймах) 0,933 inch
Ширина 40 мм
Ширина (в дюймах) 1,575 inch
Длина 38,7 мм
Длина (в дюймах) 1,524 inch
Масса нетто 11,05 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Общая информация

Вид защиты IP66
Галогены Нет
Диаметр отверстия 20 мм
Длина резьбы 15 мм
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал Полиамид, армированный стекловолокном
Момент затяжки, макс. 4 Nm
Момент затяжки, мин. 3,8 Nm
Размер под ключ 1 38 мм
Размер под ключ 2 28 мм
Резьба (наружная) M 20
Силикон Нет
Уплотнение TPE
Уплотнительный элемент 1 малый уплотнительный элемент
Шаг резьбы 1,5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2584180000
Тип: CABTITE CGS M25 BK
Версия:
разделяемый кабельный ввод, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 23.7 mm, M 25, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2584160000
Тип: CABTITE CGS M32 BK
Версия:
разделяемый кабельный ввод, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 23.7 mm, M 32, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2584150000
Тип: CABTITE CGS M40 BK
Версия:
разделяемый кабельный ввод, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 24.7 mm, M 40, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2584130000
Тип: CABTITE CGS M50 BK
Версия:
разделяемый кабельный ввод, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 24.7 mm, M 50, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2584120000
Тип: CABTITE CGS M63 BK
Версия:
разделяемый кабельный ввод, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 24.7 mm, M 63, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2584110000
Тип: CABTITE LNS M20 BK
Версия:
разделяемая контргайка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 28 mm, Ширина: 28 mm, Глубина: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Заказ №: 2584090000
Тип: CABTITE LNS M25 BK
Версия:
разделяемая контргайка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 33 mm, Ширина: 33 mm, Глубина: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Заказ №: 2584070000
Тип: CABTITE LNS M32 BK
Версия:
разделяемая контргайка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 40 mm, Ширина: 40 mm, Глубина: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Заказ №: 2584050000
Тип: CABTITE LNS M40 BK
Версия:
разделяемая контргайка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 48 mm, Ширина: 48 mm, Глубина: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Заказ №: 2584030000
Тип: CABTITE LNS M50 BK
Версия:
разделяемая контргайка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 58 mm, Ширина: 58 mm, Глубина: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Заказ №: 2584010000
Тип: CABTITE LNS M63 BK
Версия:
разделяемая контргайка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 72 mm, Ширина: 72 mm, Глубина: 7 mm, -40 °C…120 °C