Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
CABTITE CGS M40 BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version presse-étoupe séparable, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 24.7 mm, M 40, -40 °C…120 °C, IP66
Référence 2584150000
Type CABTITE CGS M40 BK
GTIN (EAN) 4050118616415
Qté. 5 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 39,7 mm
Profondeur (pouces) 1,563 inch
Hauteur 24,7 mm
Hauteur (pouces) 0,972 inch
Largeur 72 mm
Largeur (pouces) 2,835 inch
Longueur 39,7 mm
Longueur (pouces) 1,563 inch
Poids net 28,2 g

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format

Classifications

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Informations générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
Couple de serrage, max. 7 Nm
Couple de serrage, min. 6,8 Nm
Degré de protection IP66
Diamètre de l'ouverture 40 mm
Filetage (extérieur) M 40
Halogène Non
Joint TPE
Longueur du filetage 15 mm
Matériau Polyamide, renforcé fibre de verre
Pas de vis 1,5 mm
Silicone Non
Taille de clé 1 68 mm
Taille de clé 2 48 mm
Élément d'étanchéité 1 grand élément d'étanchéité ou 4 petits éléments d'étanchéité

Agréments

Agréments CE
ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 2584200000
Type: CABTITE CGS M20 BK
Version:
presse-étoupe séparable, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 23.7 mm, M 20, -40 °C…120 °C, IP66
 
Référence: 2584180000
Type: CABTITE CGS M25 BK
Version:
presse-étoupe séparable, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 23.7 mm, M 25, -40 °C…120 °C, IP66
 
Référence: 2584160000
Type: CABTITE CGS M32 BK
Version:
presse-étoupe séparable, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 23.7 mm, M 32, -40 °C…120 °C, IP66
 
Référence: 2584130000
Type: CABTITE CGS M50 BK
Version:
presse-étoupe séparable, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 24.7 mm, M 50, -40 °C…120 °C, IP66
 
Référence: 2584120000
Type: CABTITE CGS M63 BK
Version:
presse-étoupe séparable, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 24.7 mm, M 63, -40 °C…120 °C, IP66
 
Référence: 2584110000
Type: CABTITE LNS M20 BK
Version:
contre-écrou séparable, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 28 mm, Largeur: 28 mm, Profondeur: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Référence: 2584090000
Type: CABTITE LNS M25 BK
Version:
contre-écrou séparable, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 33 mm, Largeur: 33 mm, Profondeur: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Référence: 2584070000
Type: CABTITE LNS M32 BK
Version:
contre-écrou séparable, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 40 mm, Largeur: 40 mm, Profondeur: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Référence: 2584050000
Type: CABTITE LNS M40 BK
Version:
contre-écrou séparable, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 48 mm, Largeur: 48 mm, Profondeur: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Référence: 2584030000
Type: CABTITE LNS M50 BK
Version:
contre-écrou séparable, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 58 mm, Largeur: 58 mm, Profondeur: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Référence: 2584010000
Type: CABTITE LNS M63 BK
Version:
contre-écrou séparable, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 72 mm, Largeur: 72 mm, Profondeur: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange