Prensaestopas separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 24.7 mm, M 40, -40 °C…120 °C, IP66
Código
2584150000
Tipo
CABTITE CGS M40 BK
GTIN (EAN)
4050118616415
Cantidad
5 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
39,7 mm
Profundidad (pulgadas)
1,563 inch
Altura
24,7 mm
Altura (pulgadas)
0,972 inch
Anchura
72 mm
Anchura (pulgadas)
2,835 inch
Longitud
39,7 mm
Longitud (pulgadas)
1,563 inch
Peso neto
28,2 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Información general
Calibre de llave 1
68 mm
Calibre de llave 2
48 mm
Diámetro de abertura
40 mm
Elemento de sellado
1 elemento de sellado de gran tamaño o 4 elementos de sellado pequeños
Prensaestopas separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 23.7 mm, M 20, -40 °C…120 °C, IP66
Prensaestopas separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 23.7 mm, M 25, -40 °C…120 °C, IP66
Prensaestopas separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 23.7 mm, M 32, -40 °C…120 °C, IP66
Prensaestopas separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 24.7 mm, M 50, -40 °C…120 °C, IP66
Prensaestopas separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 24.7 mm, M 63, -40 °C…120 °C, IP66
Contratuerca separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 28 mm, Anchura: 28 mm, Profundidad: 7 mm, -40 °C…120 °C
Contratuerca separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 33 mm, Anchura: 33 mm, Profundidad: 7 mm, -40 °C…120 °C
Contratuerca separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 40 mm, Anchura: 40 mm, Profundidad: 7 mm, -40 °C…120 °C
Contratuerca separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 48 mm, Anchura: 48 mm, Profundidad: 7 mm, -40 °C…120 °C
Contratuerca separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 58 mm, Anchura: 58 mm, Profundidad: 7 mm, -40 °C…120 °C
Contratuerca separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 72 mm, Anchura: 72 mm, Profundidad: 7 mm, -40 °C…120 °C
Prensaestopas separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 24.7 mm, M 40, -40 °C…120 °C, IP66
Prensaestopas separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 23.7 mm, M 20, -40 °C…120 °C, IP66
Prensaestopas separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 23.7 mm, M 25, -40 °C…120 °C, IP66
Prensaestopas separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 23.7 mm, M 32, -40 °C…120 °C, IP66
Prensaestopas separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 24.7 mm, M 50, -40 °C…120 °C, IP66
Prensaestopas separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 24.7 mm, M 63, -40 °C…120 °C, IP66
Contratuerca separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 28 mm, Anchura: 28 mm, Profundidad: 7 mm, -40 °C…120 °C
Contratuerca separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 33 mm, Anchura: 33 mm, Profundidad: 7 mm, -40 °C…120 °C
Contratuerca separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 40 mm, Anchura: 40 mm, Profundidad: 7 mm, -40 °C…120 °C
Contratuerca separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 48 mm, Anchura: 48 mm, Profundidad: 7 mm, -40 °C…120 °C
Contratuerca separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 58 mm, Anchura: 58 mm, Profundidad: 7 mm, -40 °C…120 °C
Contratuerca separable, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 72 mm, Anchura: 72 mm, Profundidad: 7 mm, -40 °C…120 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.