Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
CABTITE CGS M50 BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Pressacavo separabile, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 24.7 mm, M 50, -40 °C…120 °C, IP66
N. d’ordine 2584130000
Tipo CABTITE CGS M50 BK
GTIN (EAN) 4050118616101
CPZ 5 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 39,7 mm
Profondità (pollici) 1,563 inch
Posizione verticale 24,7 mm
Altezza (pollici) 0,972 inch
Larghezza 72 mm
Larghezza (pollici) 2,835 inch
Lunghezza 39,7 mm
Lunghezza (pollici) 1,563 inch
Peso netto 29,1 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informazioni generali

Alogeni No
Apertura della chiave 1 68 mm
Apertura della chiave 2 58 mm
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Coppia di serraggio, max. 7 Nm
Coppia di serraggio, min. 6,8 Nm
Diametro apertura 50 mm
Filettatura (esterna) M 50
Grado di protezione IP66
Guarnizione 1 guarnizione grande oppure 4 guarnizioni piccole
Guarnizione TPE
Lunghezza filettatura 15 mm
Materiale poliammide, rinforzato in fibra di vetro
Passo del filetto 1,5 mm
Silicone No

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Omologazioni

Omologazioni CE
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2584200000
Tipo: CABTITE CGS M20 BK
Versione:
Pressacavo separabile, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 23.7 mm, M 20, -40 °C…120 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2584180000
Tipo: CABTITE CGS M25 BK
Versione:
Pressacavo separabile, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 23.7 mm, M 25, -40 °C…120 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2584160000
Tipo: CABTITE CGS M32 BK
Versione:
Pressacavo separabile, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 23.7 mm, M 32, -40 °C…120 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2584150000
Tipo: CABTITE CGS M40 BK
Versione:
Pressacavo separabile, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 24.7 mm, M 40, -40 °C…120 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2584120000
Tipo: CABTITE CGS M63 BK
Versione:
Pressacavo separabile, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 24.7 mm, M 63, -40 °C…120 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2584110000
Tipo: CABTITE LNS M20 BK
Versione:
Controdado separabile, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 28 mm, Larghezza: 28 mm, Profondità: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
N. d’ordine: 2584090000
Tipo: CABTITE LNS M25 BK
Versione:
Controdado separabile, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 33 mm, Larghezza: 33 mm, Profondità: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
N. d’ordine: 2584070000
Tipo: CABTITE LNS M32 BK
Versione:
Controdado separabile, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 40 mm, Larghezza: 40 mm, Profondità: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
N. d’ordine: 2584050000
Tipo: CABTITE LNS M40 BK
Versione:
Controdado separabile, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 48 mm, Larghezza: 48 mm, Profondità: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
N. d’ordine: 2584030000
Tipo: CABTITE LNS M50 BK
Versione:
Controdado separabile, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 58 mm, Larghezza: 58 mm, Profondità: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
N. d’ordine: 2584010000
Tipo: CABTITE LNS M63 BK
Versione:
Controdado separabile, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 72 mm, Larghezza: 72 mm, Profondità: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi