Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
CABTITE CGS M50 BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze odpojitelná kabelová průchodka, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 24.7 mm, M 50, -40 °C…120 °C, IP66
Číslo objednávky 2584130000
Typ CABTITE CGS M50 BK
GTIN (EAN) 4050118616101
Množství 5 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 39,7 mm
Hloubka (v palcích) 1,563 inch
Výška 24,7 mm
Výška (v palcích) 0,972 inch
Šířka 72 mm
Šířka (v palcích) 2,835 inch
Délka 39,7 mm
Délka (v palcích) 1,563 inch
Čistá hmotnost 29,1 g

Teploty

Provozní teplota -40 °C...120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Všeobecné informace

AF velikost 1 68 mm
AF velikost 2 58 mm
Délka závitu 15 mm
Halogen Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0
Materiál Polyamid, vyztužený skelnými vlákny
Průměr otvoru 50 mm
Silikon Ne
Stoupání závitu 1,5 mm
Stupeň krytí IP66
Těsníci prvek 1 velký těsnicí prvek nebo 4 malé těsnicí prvky
Těsnění TPE
Utahovací moment, max. 7 Nm
Utahovací moment, min. 6,8 Nm
Vnější závit M 50

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Osvědčení

Schválení CE
ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 2584200000
Typ: CABTITE CGS M20 BK
Verze:
odpojitelná kabelová průchodka, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 23.7 mm, M 20, -40 °C…120 °C, IP66
 
Číslo objednávky: 2584180000
Typ: CABTITE CGS M25 BK
Verze:
odpojitelná kabelová průchodka, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 23.7 mm, M 25, -40 °C…120 °C, IP66
 
Číslo objednávky: 2584160000
Typ: CABTITE CGS M32 BK
Verze:
odpojitelná kabelová průchodka, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 23.7 mm, M 32, -40 °C…120 °C, IP66
 
Číslo objednávky: 2584150000
Typ: CABTITE CGS M40 BK
Verze:
odpojitelná kabelová průchodka, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 24.7 mm, M 40, -40 °C…120 °C, IP66
 
Číslo objednávky: 2584120000
Typ: CABTITE CGS M63 BK
Verze:
odpojitelná kabelová průchodka, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 24.7 mm, M 63, -40 °C…120 °C, IP66
 
Číslo objednávky: 2584110000
Typ: CABTITE LNS M20 BK
Verze:
odpojitelná aretační matice, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 28 mm, Šířka: 28 mm, Hloubka: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Číslo objednávky: 2584090000
Typ: CABTITE LNS M25 BK
Verze:
odpojitelná aretační matice, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 33 mm, Šířka: 33 mm, Hloubka: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Číslo objednávky: 2584070000
Typ: CABTITE LNS M32 BK
Verze:
odpojitelná aretační matice, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 40 mm, Šířka: 40 mm, Hloubka: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Číslo objednávky: 2584050000
Typ: CABTITE LNS M40 BK
Verze:
odpojitelná aretační matice, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 48 mm, Šířka: 48 mm, Hloubka: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Číslo objednávky: 2584030000
Typ: CABTITE LNS M50 BK
Verze:
odpojitelná aretační matice, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 58 mm, Šířka: 58 mm, Hloubka: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Číslo objednávky: 2584010000
Typ: CABTITE LNS M63 BK
Verze:
odpojitelná aretační matice, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 72 mm, Šířka: 72 mm, Hloubka: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly