Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CABTITE LNS M32 BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия разделяемая контргайка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 40 mm, Ширина: 40 mm, Глубина: 7 mm, -40 °C…120 °C
Заказ № 2584070000
Тип CABTITE LNS M32 BK
GTIN (EAN) 4050118616446
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 7 мм
Глубина (дюймов) 0,276 inch
Высота 40 мм
Высота (в дюймах) 1,575 inch
Ширина 40 мм
Ширина (в дюймах) 1,575 inch
Диаметр 45 мм
Масса нетто 4,2 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...120 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

Общая информация

Галогены Нет
Длина резьбы 7 мм
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал Полиамид, армированный стекловолокном
Размер под ключ 1 40 мм
Размер под ключ 2 45 мм
Резьба (наружная) M 32
Силикон Нет
Шаг резьбы 1,5 мм

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000940
ETIM 7.0 EC000940
ETIM 8.0 EC000940
ETIM 9.0 EC000940
ECLASS 9.0 27-14-44-24
ECLASS 9.1 27-14-44-24
ECLASS 10.0 27-14-44-24
ECLASS 11.0 27-14-44-24
ECLASS 12.0 27-14-08-07
ECLASS 13.0 27-14-08-07
ECLASS 14.0 27-14-08-07

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2584200000
Тип: CABTITE CGS M20 BK
Версия:
разделяемый кабельный ввод, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 23.7 mm, M 20, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2584180000
Тип: CABTITE CGS M25 BK
Версия:
разделяемый кабельный ввод, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 23.7 mm, M 25, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2584160000
Тип: CABTITE CGS M32 BK
Версия:
разделяемый кабельный ввод, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 23.7 mm, M 32, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2584150000
Тип: CABTITE CGS M40 BK
Версия:
разделяемый кабельный ввод, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 24.7 mm, M 40, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2584130000
Тип: CABTITE CGS M50 BK
Версия:
разделяемый кабельный ввод, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 24.7 mm, M 50, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2584120000
Тип: CABTITE CGS M63 BK
Версия:
разделяемый кабельный ввод, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 24.7 mm, M 63, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2584110000
Тип: CABTITE LNS M20 BK
Версия:
разделяемая контргайка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 28 mm, Ширина: 28 mm, Глубина: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Заказ №: 2584090000
Тип: CABTITE LNS M25 BK
Версия:
разделяемая контргайка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 33 mm, Ширина: 33 mm, Глубина: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Заказ №: 2584050000
Тип: CABTITE LNS M40 BK
Версия:
разделяемая контргайка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 48 mm, Ширина: 48 mm, Глубина: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Заказ №: 2584030000
Тип: CABTITE LNS M50 BK
Версия:
разделяемая контргайка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 58 mm, Ширина: 58 mm, Глубина: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Заказ №: 2584010000
Тип: CABTITE LNS M63 BK
Версия:
разделяемая контргайка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 72 mm, Ширина: 72 mm, Глубина: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти