Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CABTITE LNS M63 BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия разделяемая контргайка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 72 mm, Ширина: 72 mm, Глубина: 7 mm, -40 °C…120 °C
Заказ № 2584010000
Тип CABTITE LNS M63 BK
GTIN (EAN) 4050118617245
Кол. 5 Шт.

Размеры и массы

Глубина 7 мм
Глубина (дюймов) 0,276 inch
Высота 72 мм
Высота (в дюймах) 2,835 inch
Ширина 72 мм
Ширина (в дюймах) 2,835 inch
Диаметр 83 мм
Масса нетто 9,2 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Общая информация

Галогены Нет
Длина резьбы 7 мм
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал Полиамид, армированный стекловолокном
Размер под ключ 1 72 мм
Размер под ключ 2 83 мм
Резьба (наружная) M 63
Силикон Нет
Шаг резьбы 1,5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000940
ETIM 7.0 EC000940
ETIM 8.0 EC000940
ETIM 9.0 EC000940
ECLASS 9.0 27-14-44-24
ECLASS 9.1 27-14-44-24
ECLASS 10.0 27-14-44-24
ECLASS 11.0 27-14-44-24
ECLASS 12.0 27-14-08-07
ECLASS 13.0 27-14-08-07
ECLASS 14.0 27-14-08-07

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2584200000
Тип: CABTITE CGS M20 BK
Версия:
разделяемый кабельный ввод, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 23.7 mm, M 20, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2584180000
Тип: CABTITE CGS M25 BK
Версия:
разделяемый кабельный ввод, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 23.7 mm, M 25, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2584160000
Тип: CABTITE CGS M32 BK
Версия:
разделяемый кабельный ввод, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 23.7 mm, M 32, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2584150000
Тип: CABTITE CGS M40 BK
Версия:
разделяемый кабельный ввод, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 24.7 mm, M 40, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2584130000
Тип: CABTITE CGS M50 BK
Версия:
разделяемый кабельный ввод, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 24.7 mm, M 50, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2584120000
Тип: CABTITE CGS M63 BK
Версия:
разделяемый кабельный ввод, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 24.7 mm, M 63, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2584110000
Тип: CABTITE LNS M20 BK
Версия:
разделяемая контргайка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 28 mm, Ширина: 28 mm, Глубина: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Заказ №: 2584090000
Тип: CABTITE LNS M25 BK
Версия:
разделяемая контргайка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 33 mm, Ширина: 33 mm, Глубина: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Заказ №: 2584070000
Тип: CABTITE LNS M32 BK
Версия:
разделяемая контргайка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 40 mm, Ширина: 40 mm, Глубина: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Заказ №: 2584050000
Тип: CABTITE LNS M40 BK
Версия:
разделяемая контргайка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 48 mm, Ширина: 48 mm, Глубина: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Заказ №: 2584030000
Тип: CABTITE LNS M50 BK
Версия:
разделяемая контргайка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 58 mm, Ширина: 58 mm, Глубина: 7 mm, -40 °C…120 °C