Telai, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 106 mm, Profondità: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
6 guarnizioni piccole oppure 1 guarnizione grande e 2 guarnizioni piccole
Guarnizione
TPE
Larghezza apertura
46 mm
Lunghezza apertura
68,5 mm
Materiale
poliammide, rinforzato in fibra di vetro
Silicone
No
Nota importante
Informazioni sul prodotto
The set is made from UR-certified individual parts, so the approval is also valid for the set.
Fixing material for mounting on the enclosure or control cabinet, is not included.
Telai, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 81 mm, Profondità: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Telai, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 64 mm, Larghezza: 81 mm, Profondità: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Telai, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 64 mm, Larghezza: 106 mm, Profondità: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Telai, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 126 mm, Profondità: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Telai, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 64 mm, Larghezza: 126 mm, Profondità: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Telai, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 153 mm, Profondità: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Telai, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 64 mm, Larghezza: 153 mm, Profondità: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Telai, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 106 mm, Profondità: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
The set is made from UR-certified individual parts, so the approval is also valid for the set.
Fixing material for mounting on the enclosure or control cabinet, is not included.
Telai, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 81 mm, Profondità: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Telai, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 64 mm, Larghezza: 81 mm, Profondità: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Telai, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 64 mm, Larghezza: 106 mm, Profondità: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Telai, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 126 mm, Profondità: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Telai, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 64 mm, Larghezza: 126 mm, Profondità: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Telai, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 153 mm, Profondità: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Telai, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 64 mm, Larghezza: 153 mm, Profondità: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.