Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 70 mm, Largeur: 106 mm, Profondeur: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
The set is made from UR-certified individual parts, so the approval is also valid for the set.
Fixing material for mounting on the enclosure or control cabinet, is not included.
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
2583780000
Type:
CABTITE FR 4-1 BK SET
Version:
Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 70 mm, Largeur: 81 mm, Profondeur: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 64 mm, Largeur: 81 mm, Profondeur: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 64 mm, Largeur: 106 mm, Profondeur: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 70 mm, Largeur: 126 mm, Profondeur: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 64 mm, Largeur: 126 mm, Profondeur: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 70 mm, Largeur: 153 mm, Profondeur: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 64 mm, Largeur: 153 mm, Profondeur: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 70 mm, Largeur: 106 mm, Profondeur: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
The set is made from UR-certified individual parts, so the approval is also valid for the set.
Fixing material for mounting on the enclosure or control cabinet, is not included.
Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 70 mm, Largeur: 81 mm, Profondeur: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 64 mm, Largeur: 81 mm, Profondeur: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 64 mm, Largeur: 106 mm, Profondeur: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 70 mm, Largeur: 126 mm, Profondeur: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 64 mm, Largeur: 126 mm, Profondeur: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 70 mm, Largeur: 153 mm, Profondeur: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 64 mm, Largeur: 153 mm, Profondeur: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.