Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 106 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Číslo objednávky
2583760000
Typ
CABTITE FR 10/6 BK SET
GTIN (EAN)
4050118617153
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
19,6 mm
Hloubka (v palcích)
0,772 inch
Výška
70 mm
Výška (v palcích)
2,756 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze
19,6 mm
Šířka
106 mm
Šířka (v palcích)
4,173 inch
Průměr
5,5 mm
Rozměr při montáži – výška
83 mm
Rozměr při montáži – šířka
32 mm
Čistá hmotnost
58,1 g
Teploty
Provozní teplota
-40 °C...120 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu bez výjimky
Všeobecné informace
Délka otvoru
68,5 mm
Halogen
Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Materiál
Polyamid, vyztužený skelnými vlákny
Silikon
Ne
Stupeň krytí
IP66
Stupeň krytí (UL)
Type 12, Type 4X
Těsníci prvek
6 malých těsnicích prvků nebo 1 velký těsnicí prvek a 2 malé těsnicí prvky
The set is made from UR-certified individual parts, so the approval is also valid for the set.
Fixing material for mounting on the enclosure or control cabinet, is not included.
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 81 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 64 mm, Šířka: 81 mm, Hloubka: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 64 mm, Šířka: 106 mm, Hloubka: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 126 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 64 mm, Šířka: 126 mm, Hloubka: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 153 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 64 mm, Šířka: 153 mm, Hloubka: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 106 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
The set is made from UR-certified individual parts, so the approval is also valid for the set.
Fixing material for mounting on the enclosure or control cabinet, is not included.
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 81 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 64 mm, Šířka: 81 mm, Hloubka: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 64 mm, Šířka: 106 mm, Hloubka: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 126 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 64 mm, Šířka: 126 mm, Hloubka: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 153 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 64 mm, Šířka: 153 mm, Hloubka: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.