Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 70 mm, Anchura: 126 mm, Profundidad: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Código
2583740000
Tipo
CABTITE FR 16/8 BK SET
GTIN (EAN)
4050118617146
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
19,6 mm
Profundidad (pulgadas)
0,772 inch
Altura
70 mm
Altura (pulgadas)
2,756 inch
Altura construcción baja
19,6 mm
Anchura
126 mm
Anchura (pulgadas)
4,961 inch
Diámetro
5,5 mm
Medida de fijación, altura
103 mm
Medida de fijación, anchura
32 mm
Peso neto
42,48 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Información general
Ancho de abertura
46 mm
Elemento de sellado
2 elementos de sellado de gran tamaño o 4 elementos de sellado pequeños, o bien 1 elemento de sellado de gran tamaño y 4 elementos de sellado pequeños u 8 elementos de sellado pequeños
The set is made from UR-certified individual parts, so the approval is also valid for the set.
Fixing material for mounting on the enclosure or control cabinet, is not included.
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 70 mm, Anchura: 81 mm, Profundidad: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 64 mm, Anchura: 81 mm, Profundidad: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 70 mm, Anchura: 106 mm, Profundidad: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 64 mm, Anchura: 106 mm, Profundidad: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 64 mm, Anchura: 126 mm, Profundidad: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 70 mm, Anchura: 153 mm, Profundidad: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 64 mm, Anchura: 153 mm, Profundidad: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 70 mm, Anchura: 126 mm, Profundidad: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
2 elementos de sellado de gran tamaño o 4 elementos de sellado pequeños, o bien 1 elemento de sellado de gran tamaño y 4 elementos de sellado pequeños u 8 elementos de sellado pequeños
The set is made from UR-certified individual parts, so the approval is also valid for the set.
Fixing material for mounting on the enclosure or control cabinet, is not included.
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 70 mm, Anchura: 81 mm, Profundidad: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 64 mm, Anchura: 81 mm, Profundidad: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 70 mm, Anchura: 106 mm, Profundidad: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 64 mm, Anchura: 106 mm, Profundidad: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 64 mm, Anchura: 126 mm, Profundidad: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 70 mm, Anchura: 153 mm, Profundidad: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 64 mm, Anchura: 153 mm, Profundidad: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.