Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CABTITE FR 24/10 BK SET
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Модуль, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 70 mm, Ширина: 153 mm, Глубина: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Заказ № 2583720000
Тип CABTITE FR 24/10 BK SET
GTIN (EAN) 4050118617252
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 19,6 мм
Глубина (дюймов) 0,772 inch
Высота 70 мм
Высота (в дюймах) 2,756 inch
Высота, мин. 19,6 мм
Ширина 153 мм
Ширина (в дюймах) 6,024 inch
Диаметр 5,5 мм
Размеры крепежа, высота 130 мм
Размеры крепежа, ширина 32 мм
Масса нетто 110 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Общая информация

Вид защиты IP66
Галогены Нет
Длина отверстия 113,5 мм
Класс защиты (UL) Type 12, Type 4X
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал Полиамид, армированный стекловолокном
Момент затяжки 3 Nm
Силикон Нет
Уплотнение TPE
Уплотнительный элемент 2 больших уплотнительных элемента и 4 малых уплотнительных элемента или 1 большой уплотнительный элемент и 6 малых уплотнительных элементов или 10 малых уплотнительных элементов
Ширина отверстия 46 мм

Стандартные признаки

Базовое изделие 2583800000
2584300000
2584290000
2584270000
Исполнение закрытый

Важное примечание

Сведения об изделии The set is made from UR-certified individual parts, so the approval is also valid for the set. Fixing material for mounting on the enclosure or control cabinet, is not included.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002624
ETIM 7.0 EC002624
ETIM 8.0 EC002624
ETIM 9.0 EC002624
ECLASS 9.0 27-18-28-15
ECLASS 9.1 27-18-92-65
ECLASS 10.0 27-18-28-15
ECLASS 11.0 27-18-28-15
ECLASS 12.0 27-18-28-15
ECLASS 13.0 27-18-28-15
ECLASS 14.0 27-18-28-15

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2583780000
Тип: CABTITE FR 4-1 BK SET
Версия:
Модуль, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 70 mm, Ширина: 81 mm, Глубина: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2891470000
Тип: CABTITE FRFT 4-1 SET
Версия:
Модуль, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 64 mm, Ширина: 81 mm, Глубина: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2583760000
Тип: CABTITE FR 10/6 BK SET
Версия:
Модуль, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 70 mm, Ширина: 106 mm, Глубина: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2891500000
Тип: CABTITE FRFT 10/6 SET
Версия:
Модуль, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 64 mm, Ширина: 106 mm, Глубина: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2583740000
Тип: CABTITE FR 16/8 BK SET
Версия:
Модуль, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 70 mm, Ширина: 126 mm, Глубина: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2891530000
Тип: CABTITE FRFT 16/8 SET
Версия:
Модуль, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 64 mm, Ширина: 126 mm, Глубина: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2891560000
Тип: CABTITE FRFT 24/10 SET
Версия:
Модуль, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 64 mm, Ширина: 153 mm, Глубина: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66