Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CABTITE FR 4-1 BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Модуль, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 70 mm, Ширина: 81 mm, Глубина: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Заказ № 2583490000
Тип CABTITE FR 4-1 BK
GTIN (EAN) 4050118616835
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 19,6 мм
Глубина (дюймов) 0,772 inch
Высота 70 мм
Высота (в дюймах) 2,756 inch
Высота, мин. 19,6 мм
Ширина 81 мм
Ширина (в дюймах) 3,189 inch
Диаметр 5,5 мм
Размеры крепежа, высота 58 мм
Размеры крепежа, ширина 32 мм
Масса нетто 0,031 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Общая информация

Вид защиты IP66
Галогены Нет
Длина отверстия 46 мм
Класс защиты (UL) Type 12, Type 4X
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал Полиамид, армированный стекловолокном
Момент затяжки 3 Nm
Силикон Нет
Уплотнение TPE
Уплотнительный элемент 1 большой уплотнительный элемент или 4 малых уплотнительных элемента
Ширина отверстия 46 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002624
ETIM 7.0 EC002624
ETIM 8.0 EC002624
ETIM 9.0 EC002624
ECLASS 9.0 27-18-28-15
ECLASS 9.1 27-18-92-65
ECLASS 10.0 27-18-28-15
ECLASS 11.0 27-18-28-15
ECLASS 12.0 27-18-28-15
ECLASS 13.0 27-18-28-15
ECLASS 14.0 27-18-28-15

Сертификаты

Сертификаты CE CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E223801

Связанные изделия

Заказ №: 2891450000
Тип: CABTITE FRFT 4-1
Версия:
Модуль, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 70 mm, Ширина: 81 mm, Глубина: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2583480000
Тип: CABTITE FR 10/6 BK
Версия:
Модуль, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 70 mm, Ширина: 106 mm, Глубина: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2891480000
Тип: CABTITE FRFT 10/6
Версия:
Модуль, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 70 mm, Ширина: 81 mm, Глубина: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2583470000
Тип: CABTITE FR 16/8 BK
Версия:
Модуль, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 70 mm, Ширина: 126 mm, Глубина: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2891510000
Тип: CABTITE FRFT 16/8
Версия:
Модуль, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 70 mm, Ширина: 81 mm, Глубина: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2583800000
Тип: CABTITE FR 24/10 BK
Версия:
Модуль, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 70 mm, Ширина: 153 mm, Глубина: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Заказ №: 2891540000
Тип: CABTITE FRFT 24/10
Версия:
Модуль, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 70 mm, Ширина: 81 mm, Глубина: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66