Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
CABTITE FR 16/8 BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 70 mm, Largeur: 126 mm, Profondeur: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Référence 2583470000
Type CABTITE FR 16/8 BK
GTIN (EAN) 4050118616866
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 19,6 mm
Profondeur (pouces) 0,772 inch
Hauteur 70 mm
Hauteur (pouces) 2,756 inch
Hauteur version la plus basse 19,6 mm
Largeur 126 mm
Largeur (pouces) 4,961 inch
Diamètre 5,5 mm
Cote de fixation hauteur 103 mm
Cote de fixation largeur 32 mm
Poids net 51,7 g

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format

Classifications

ETIM 6.0 EC002624
ETIM 7.0 EC002624
ETIM 8.0 EC002624
ETIM 9.0 EC002624
ECLASS 9.0 27-18-28-15
ECLASS 9.1 27-18-92-65
ECLASS 10.0 27-18-28-15
ECLASS 11.0 27-18-28-15
ECLASS 12.0 27-18-28-15
ECLASS 13.0 27-18-28-15
ECLASS 14.0 27-18-28-15

Informations générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
Classe de protection (UL) Type 12, Type 4X
Couple de serrage 3 Nm
Degré de protection IP66
Halogène Non
Joint TPE
Largeur de l'ouverture 46 mm
Longueur de l'ouverture 91 mm
Matériau Polyamide, renforcé fibre de verre
Silicone Non
Élément d'étanchéité 2 grands éléments d'étanchéité ou 4 petits éléments d'étanchéité ou 1 grand élément d'étanchéité et 4 petits éléments d'étanchéité ou 8 petits éléments d'étanchéité

Agréments

Agréments CE CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (cURus) E223801

Autres produits de la même gamme

Référence: 2583490000
Type: CABTITE FR 4-1 BK
Version:
Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 70 mm, Largeur: 81 mm, Profondeur: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Référence: 2891450000
Type: CABTITE FRFT 4-1
Version:
Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 70 mm, Largeur: 81 mm, Profondeur: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Référence: 2583480000
Type: CABTITE FR 10/6 BK
Version:
Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 70 mm, Largeur: 106 mm, Profondeur: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Référence: 2891480000
Type: CABTITE FRFT 10/6
Version:
Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 70 mm, Largeur: 81 mm, Profondeur: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Référence: 2891510000
Type: CABTITE FRFT 16/8
Version:
Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 70 mm, Largeur: 81 mm, Profondeur: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Référence: 2583800000
Type: CABTITE FR 24/10 BK
Version:
Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 70 mm, Largeur: 153 mm, Profondeur: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Référence: 2891540000
Type: CABTITE FRFT 24/10
Version:
Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 70 mm, Largeur: 81 mm, Profondeur: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange