Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
AAC 35 2X6 GN-YL
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Collegamento supplementare (Morsetto), 6 mm², Numero di collegamenti: 2
N. d’ordine 2583180000
Tipo AAC 35 2X6 GN-YL
GTIN (EAN) 4050118593310
CPZ 5 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 44 mm
Profondità (pollici) 1,732 inch
Posizione verticale 78,5 mm
Altezza (pollici) 3,091 inch
Larghezza 15,9 mm
Larghezza (pollici) 0,626 inch
Peso netto 22,488 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Aaltri dati tecnici

Istruzioni di montaggio Spina
Tipo di fissaggio innestato
Tipo di montaggio Spina

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria) No
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Collegamento PE
Funzione N No
Funzione PE
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori Verde/giallo
Colore elementi di azionamento arancione
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 6 mm²
Tensione nominale 1.000 V
Tensione AC nominale 1.000 V
Tensione DC nominale 1.500 V
Corrente nominale 41 A
Corrente con conduttore max. 41 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 1,31 W
Portata transitoria 8/20 µs con 50 kA
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr B (CSA) 68 A
Corrente Gr C (CSA) 68 A
N° certificato (CSA) 200039-70089609
Sezione cavo max (CSA) 2 AWG
Sezione cavo min (CSA) 12 AWG
Tensione Gr B (CSA) 600 V
Tensione Gr C (CSA) 600 V

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr B (cURus) 68 A
Corrente Gr C (cURus) 68 A
Corrente Gr D (cURus) 5 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus) 8 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus) 22 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus) 8 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus) 22 AWG
N° certificato (cURus) E60693
Tensione Gr B (cURus) 600 V
Tensione Gr C (cURus) 600 V
Tensione Gr D (cURus) 600 V

Generale

Campo delle temperature di impiego, max. 130 °C
Campo delle temperature di impiego, min. -50 °C
Istruzioni di montaggio Spina
Numero di poli 1
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 8
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 22

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A5
Campo di sezioni, max. 6 mm²
Campo di sezioni, min. 0,5 mm²
Dimensione lama 1,0 x 5,5 mm
Lunghezza di spellatura 12 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 8
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 22
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 6 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 0,5 mm²
Terminali doppi, max. 1,5 mm²
Terminali doppi, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento PUSH IN

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-08
ECLASS 14.0 27-25-03-08

Omologazioni

Omologazioni CSA CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2583090000
Tipo: AAC 35 2X6
Versione:
Collegamento supplementare (Morsetto), 6 mm², Numero di collegamenti: 2
 
N. d’ordine: 2583190000
Tipo: AAC 35 2X6 BK-YL
Versione:
Collegamento supplementare (Morsetto), 6 mm², Numero di collegamenti: 2
 
N. d’ordine: 2583170000
Tipo: AAC 35 2X6 BL
Versione:
Collegamento supplementare (Morsetto), 6 mm², Numero di collegamenti: 2
 
N. d’ordine: 2663420000
Tipo: AAC 50-185 2X10
Versione:
Collegamento supplementare (Morsetto), 10 mm², Numero di collegamenti: 2
 
N. d’ordine: 2663450000
Tipo: AAC 50-185 2X10 BK-YL
Versione:
Collegamento supplementare (Morsetto), 10 mm², Numero di collegamenti: 2
 
N. d’ordine: 2663430000
Tipo: AAC 50-185 2X10 BL
Versione:
Collegamento supplementare (Morsetto), 10 mm², Numero di collegamenti: 2
 
N. d’ordine: 2663440000
Tipo: AAC 50-185 2X10 GN-YL
Versione:
Collegamento supplementare (Morsetto), 10 mm², Numero di collegamenti: 2
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi