Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
AAC 35 2X6 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Вспомогательное соединение (клемма), 6 mm², Количество соединений: 2
Заказ № 2583170000
Тип AAC 35 2X6 BL
GTIN (EAN) 4050118593303
Кол. 5 Шт.

Размеры и массы

Глубина 44 мм
Глубина (дюймов) 1,732 inch
Высота 78,5 мм
Высота (в дюймах) 3,091 inch
Ширина 15,9 мм
Ширина (в дюймах) 0,626 inch
Масса нетто 22,488 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 600 V
Напряжение, класс C (CSA) 600 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 2 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 12 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-70089609
Ток, разм. B (CSA) 68 A
Ток, разм. C (CSA) 68 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (cURus) 600 V
Напряжение, класс C (cURus) 600 V
Напряжение, класс D (cURus) 600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 8 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 22 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 8 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 22 AWG
Сертификат № (cURus) E60693
Ток, класс B (cURus) 68 A
Ток, класс C (cURus) 68 A
Ток, класс D (cURus) 5 A

Дополнительные технические данные

Вид крепления втычной
Вид монтажа Вилка
Указание по установке Вилка

Общие сведения

Количество полюсов 1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Температурный диапазон, макс.. 130 °C
Температурный диапазон, мин. -50 °C
Указание по установке Вилка

Параметры системы

Требуется концевая пластина Нет
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Соединение PE Нет
Функция N Да
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 6 mm²
Номинальное напряжение 1 000 V
Номинальное напряжение перем. тока 1 000 V
Номинальное напряжение пост. тока 1 500 V
Номинальный ток 41 A
Ток при макс. проводнике 41 A
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,31 W
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 8/20 мкс с 50 кА
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код синий
Цвет элементов управления оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения PUSH IN
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 1,5 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A5
Количество соединений
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Размер лезвия 1,0 x 5,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-08
ECLASS 14.0 27-25-03-08

Сертификаты

Сертификаты CSA CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 2583090000
Тип: AAC 35 2X6
Версия:
Вспомогательное соединение (клемма), 6 mm², Количество соединений: 2
 
Заказ №: 2583190000
Тип: AAC 35 2X6 BK-YL
Версия:
Вспомогательное соединение (клемма), 6 mm², Количество соединений: 2
 
Заказ №: 2583180000
Тип: AAC 35 2X6 GN-YL
Версия:
Вспомогательное соединение (клемма), 6 mm², Количество соединений: 2
 
Заказ №: 2663420000
Тип: AAC 50-185 2X10
Версия:
Вспомогательное соединение (клемма), 10 mm², Количество соединений: 2
 
Заказ №: 2663450000
Тип: AAC 50-185 2X10 BK-YL
Версия:
Вспомогательное соединение (клемма), 10 mm², Количество соединений: 2
 
Заказ №: 2663430000
Тип: AAC 50-185 2X10 BL
Версия:
Вспомогательное соединение (клемма), 10 mm², Количество соединений: 2
 
Заказ №: 2663440000
Тип: AAC 50-185 2X10 GN-YL
Версия:
Вспомогательное соединение (клемма), 10 mm², Количество соединений: 2
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти