Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
AAP21 4 LI BL/OR
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Modulární rozvodné svorky, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 32 A, Modrá
Číslo objednávky 2582530000
Typ AAP21 4 LI BL/OR
GTIN (EAN) 4050118591903
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 53,5 mm
Hloubka (v palcích) 2,106 inch
Hloubka včerně DIN lišty 54 mm
Výška 82 mm
Výška (v palcích) 3,228 inch
Šířka 6,1 mm
Šířka (v palcích) 0,24 inch
Čistá hmotnost 12,09 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Úrovně propojené interně Ne
Lišta TS 35

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX) TUEV17ATEX8063U
Č. osvědčení (IECEX) IECEXTUR17.0029U
Max. napětí (ATEX) 250 V
Proud (ATEX) 32 A
Průřez vodiče max. (ATEX) 4 mm²
Max. napětí (IECEX) 250 V
Proud (IECEX) 32 A
Průřez vodiče max. (IECEX) 4 mm²
Značení EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Ex 2014/34/EU značka II 2 G D

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Modrá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 10 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 26 AWG
Velikost napětí B (CSA) 300 V
Velikost napětí C (CSA) 300 V
Velikost napětí D (CSA) 600 V
Velikost proudu B (CSA) 20 A
Velikost proudu C (CSA) 20 A
Velikost proudu D (CSA) 5 A
Č. osvědčení (CSA) 200039-70089609

Další technická data

Návod k instalaci Nosná lišta
Otevřené strany pravá
Příchytka Ne
S připínacími kolíky Ne
Typ montáže TS 35
Typ upevnění Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 4 mm²
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovité DC napětí 250 V
Jmenovitý proud 32 A
Proud při maximu vodičů 32 A
Standardy V souladu s normou IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 1,02 W
Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) 10 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) 26 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) 10 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) 26 AWG
Velikost napětí B (cURus) 300 V
Velikost napětí C (cURus) 300 V
Velikost napětí D (cURus) 600 V
Velikost proudu B (cURus) 20 A
Velikost proudu C (cURus) 20 A
Velikost proudu D (cURus) 5 A
Č. osvědčení (cURus) E60693

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení PUSH IN

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Dvojdutinka, max. 0,5 mm²
Dvojdutinka, max. 1,5 mm²
Délka odizolování 12 mm
Délka tubusu pro dvojitou koncovku
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 8 mm
Průřez připojení vodiče
min. 0,5 mm²
max. 1,5 mm²
Délka tubusu pro vodičovou koncovku bez plastové objímky DIN 46228/1
Délka tubusu
max. 10 mm
min. 6 mm
Průřez připojení vodiče
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 7 mm
Průřez připojení vodiče
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Délka tubusu
max. 15 mm
min. 9 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 4 mm²
Délka tubusu pro vodičovou koncovku s plastovou objímkou DIN 46228/4
Průřez připojení vodiče
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 6 mm
Průřez připojení vodiče
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 8 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 4 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 10 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A4
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Směr připojení vrchol
Typ připojení PUSH IN
Upínací rozsah, max. 4 mm²
Upínací rozsah, min. 0,14 mm²
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm

Všeobecně

Lišta TS 35
Návod k instalaci Nosná lišta
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Standardy V souladu s normou IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Osvědčení

Schválení CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER IECEXTUR TUEVNATEX UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 2428920000
Typ: AAP21 10 FE
Verze:
Napájecí svorka, PUSH IN, 10 mm², 250 V, 57 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2428940000
Typ: AAP21 10 LO BL
Verze:
Napájecí svorka, PUSH IN, 10 mm², 250 V, 57 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2581800000
Typ: AAP21 10 LO BL/OR
Verze:
Napájecí svorka, PUSH IN, 10 mm², 250 V, 57 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 2581690000
Typ: AAP21 10 LO OR
Verze:
Napájecí svorka, PUSH IN, 10 mm², 250 V, 57 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2428910000
Typ: AAP21 10 LO RD
Verze:
Napájecí svorka, PUSH IN, 10 mm², 250 V, 57 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2428980000
Typ: AAP21 4 DT
Verze:
Modulární rozvodné svorky, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 20 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2582520000
Typ: AAP21 4 DT BL/OR
Verze:
Zkušební odpojovací svorka, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 20 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 2581710000
Typ: AAP21 4 DT OR
Verze:
Zkušební odpojovací svorka, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 20 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2428950000
Typ: AAP21 4 FS
Verze:
Rozvodná svorka s pojistkou, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 6.3 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2458990000
Typ: AAP21 4 FS 10-36V
Verze:
Rozvodná svorka s pojistkou, PUSH IN, 4 mm², 36 V, 6.3 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2460180000
Typ: AAP21 4 FS 100-250V
Verze:
Rozvodná svorka s pojistkou, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 6.3 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2581790000
Typ: AAP21 4 FS 100-250V OR
Verze:
Svorka pojistky, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 6.3 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2460200000
Typ: AAP21 4 FS 30-70V
Verze:
Rozvodná svorka s pojistkou, PUSH IN, 4 mm², 70 V, 6.3 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2460190000
Typ: AAP21 4 FS 60-150V
Verze:
Rozvodná svorka s pojistkou, PUSH IN, 4 mm², 150 V, 6.3 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2581720000
Typ: AAP21 4 FS OR
Verze:
Modulární rozvodné svorky, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 6.3 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2428960000
Typ: AAP21 4 LI BL
Verze:
Modulární rozvodné svorky, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 32 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2581700000
Typ: AAP21 4 LI OR
Verze:
Modulární rozvodné svorky, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 32 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2428930000
Typ: AAP21 4 LI RD
Verze:
Modulární rozvodné svorky, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 32 A, Tmavě béžová
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly