Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP
d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c, 7a, 7cI
Wejście
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny)
Tak
Metoda wykonywania złącz
PUSH IN z aktuatorem
Pobór prądu AC
1.2 A @ 230 V AC / 2.4 A @ 100 V AC
Pobór prądu DC
0.4 A @ 370 V DC / 1.3 A @ 120 V DC
Początkowy prąd rozruchowy
max. 40 A
Technika przyłączeniowa
PUSH IN z aktuatorem
Zakres częstotliwości AC
45…65 Hz
Zakres napięcia wejściowego DC
95…370 V DC
Zakres napięć zasilania AC
85…264 V AC (redukcja przy 100 V AC)
Zalecane zabezpieczenie wstępne
2 A / DI, bezpiecznik 6 A, char. B, bezpiecznik 2...4 A, char. C, bezpiecznik
Znamionowe napięcie wejściowe
110...240 V AC / 120...340 V DC
Znamionowy pobór mocy
103,4 VA
Wyjście
Metoda wykonywania złącz
PUSH IN z aktuatorem
Moc wyjściowa
90 W
Napięcie wyjściowe, max.
25 V
Napięcie wyjściowe, min.
22 V
Napięcie wyjściowe, uwaga
(ustawiane potencjometrem z przodu)
Natężenie ciągłego prądu na wyjściu przy UZnamionowe
3.8 A @ 55 °C, 2.38 A @ 70 °C
Obciążenie pojemnościowe
nieograniczony
Prąd wyjściowy, max.
3,8 A
Technika przyłączeniowa
PUSH IN
Tętnienia resztkowe, wartości szczytowe włączenia
< 50 mVss @ UNenn, Full Load
Znamionowe napięcie wyjściowe
24 V DC ± 1 %
Znamionowe natężenie prądu na wyjściu przy Uznam.
3.8 A @ 55 °C
czas narastania
≤ 100 ms
Informacje ogólne
MTBF
Zgodnie ze standardem
Telcordia SR-332
Czas pracy (godziny), min.
619 000 h
Temperatura otoczenia
25 °C
Napięcie wejściowe
230 V
Moc wyjściowa
90 W
Współczynnik wypełnienia impulsu
100 %
Zgodnie ze standardem
Telcordia SR-332
Czas pracy (godziny), min.
293 000 h
Temperatura otoczenia
40 °C
Napięcie wejściowe
230 V
Moc wyjściowa
90 W
Współczynnik wypełnienia impulsu
100 %
Moc tracona, bieg jałowy
0,45 W
Moc tracona, obciążenie znamionowe
11,7 W
Ochrona przeciw napięciom zwrotnym z obciążenia
30…35 V DC
Ochrona przed zwarciem
Tak, wewnętrzne
Położenie montażowe, wskazówka montażowa
Poziomo na szynie DIN TS 35, odstęp górą i dołem 50 mm w celu zapewnienia swobodnego przepływu powietrza, 10 mm odstępu od sąsiadujących podzespołów pod pełnym obciążeniem, 5 mm odstępu od sąsiadujących podzespołów pasywnych, bezpośredni montaż w szeregu przy 90% obciążenia nominalnego
Rozruch
≥ -40 °C
Sprawność
87 %
Stopień ochrony
IP20
Wersja obudowy
Tworzywo sztuczne, izolacja ochronna
PA52_4 EMV / udar / wibracja
Badanie odporności na zakłócenia według
EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.)|EN 61000-4-3 i EN 61000-4-8 (pola)|EN 61000-4-4 (impulsy)|EN 61000-4-5 (przepięcia)|EN 61000-4-6 (zab. przewodzone)|EN 61000-4-11 (zapady napięcia), EN 61000-4-11 (zapady napięcia)
Emisja zakłóceń zgodnie z wymaganiami EN 55032
Klasa B
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6
2,3 g
Ograniczenie wyższych harmonicznych prądu
EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.)|EN 61000-4-3 i EN 61000-4-8 (pola)|EN 61000-4-4 (impulsy)|EN 61000-4-5 (przepięcia)|EN 61000-4-6 (zab. przewodzone)|EN 61000-4-11 (zapady napięcia), EN 61000-4-11 (zapady napięcia)
Wytrzymałość udarowa IEC 60068-2-27
15 g we wszystkich kierunkach
Koordynacja izolacji
Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie
0,5 kV
Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie
3,5 kV
Napięcie izolacji wejście / wyjście
4 kV
Stopień ochrony
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Bezpieczeństwo elektryczne (stosowane normy)
Bezpieczna separacja / ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
VDE0100-410 / wg DIN57100-410
Elektryczne wyposażenie maszyn
według EN60204
Napięcie bezpieczne
SELV, zgodnie z normą IEC 60950-1, PELV zgodnie z EN 60204-1
Poziomo na szynie DIN TS 35, odstęp górą i dołem 50 mm w celu zapewnienia swobodnego przepływu powietrza, 10 mm odstępu od sąsiadujących podzespołów pod pełnym obciążeniem, 5 mm odstępu od sąsiadujących podzespołów pasywnych, bezpośredni montaż w szeregu przy 90% obciążenia nominalnego
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.