2 A / DI, Schmelzsicherung 6 A, Char. B, Leitungsschutzschalter 2...4 A, Char. C, Leitungsschutzschalter
Frequenzbereich AC
45…65 Hz
Leiteranschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Nenneingangsspannung
110...240 V AC / 120...340 V DC
Nennleistungsaufnahme
103,4 VA
Stromaufnahme AC
1.2 A @ 230 V AC / 2.4 A @ 100 V AC
Stromaufnahme DC
0.4 A @ 370 V DC / 1.3 A @ 120 V DC
Ausgang
Anschlusstechnik
PUSH IN
Anstiegszeit
≤ 100 ms
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung, Bemerkung
(einstellbar über Potentiometer in der Front)
Ausgangsspannung, max.
25 V
Ausgangsspannung, min.
22 V
Ausgangsstrom, max.
3,8 A
Dauerausgangsstrom @ UNominal
3.8 A @ 55 °C, 2.38 A @ 70 °C
Kapazitive Last
unbegrenzt
Leiteranschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Nennausgangsspannung
24 V DC ± 1 %
Nennausgangsstrom @ UNenn
3.8 A @ 55 °C
Restwelligkeit, Schaltspitzen
<50 mVss @ UNenn, Full Load
Allgemeine Angaben
Einbaulage, Montagehinweis
Waagerecht auf Tragschiene TS 35, oben und unten 50 mm Abstand für freie Luftzufuhr, 10 mm Abstand zu benachbarten aktiven Baugruppen bei Volllast, 5 mm bei passiven benachbarten Baugruppen, direkte Anreihung bei 90 % Nennlast
Gehäuseausführung
Kunststoff, schutzisoliert
Kurzschlussschutz
Ja, intern
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
619.000 h
Umgebungstemperatur
25 °C
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsleistung
90 W
Betriebszyklus
100 %
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
293.000 h
Umgebungstemperatur
40 °C
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsleistung
90 W
Betriebszyklus
100 %
Schutz gegen Rückspannungen von der Last
30…35 V DC
Schutzart
IP20
Verlustleistung Leerlauf
0,45 W
Verlustleistung Nennlast
11,7 W
Wirkungsgrad
87 %
EMV / Schock / Vibration
Begrenzung von Netzoberschwingungsströmen
EN 61000-4-2 (ESD)/EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/EN 61000-4-11 (dips), EN61000-4-11 (Dips)
Festigkeit gegen Schock IEC 60068-2-27
15 g in allen Richtungen
Festigkeit gegen Vibration IEC 60068-2-6
2,3 g
Störabstrahlung nach EN55032
Klasse B
Störfestigkeitsprüfung nach
EN 61000-4-2 (ESD)/EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/EN 61000-4-11 (dips), EN61000-4-11 (Dips)
Isolationskoordination
Isolationsspannung Ausgang / Erde
0,5 kV
Isolationsspannung Eingang / Ausgang
4 kV
Isolationsspannung Eingang / Erde
3,5 kV
Schutzklasse
II
Verschmutzungsgrad
2
Elektrische Sicherheit (angewandte Normen)
Ausrüstung mit elektronischen Betriebsmitteln
nach EN50178 / VDE0160
Elektrische Ausrüstung von Maschinen
nach EN60204
Schutz gegen gefährliche Körperströme
nach VDE0106-101
Schutzkleinspannung
SELV acc. to IEC 61010-1, PELV acc. to IEC 61010-2-201
Sichere Trennung / Schutz gegen elektrischen Schlag
Waagerecht auf Tragschiene TS 35, oben und unten 50 mm Abstand für freie Luftzufuhr, 10 mm Abstand zu benachbarten aktiven Baugruppen bei Volllast, 5 mm bei passiven benachbarten Baugruppen, direkte Anreihung bei 90 % Nennlast
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.