Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
PRO INSTA 60W 24V 2.5A
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
Código 2580230000
Tipo PRO INSTA 60W 24V 2.5A
GTIN (EAN) 4050118590968
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 60 mm
Profundidad (pulgadas) 2,362 inch
Altura 90 mm
Altura (pulgadas) 3,543 inch
Anchura 72 mm
Anchura (pulgadas) 2,835 inch
Peso neto 258 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -25 °C...70 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

Entrada

Consumo de corriente AC 0.7 A @ 230 V AC / 1.5 A @ 100 V AC
Consumo de corriente DC 0.25 A @ 370 V DC / 0.8 A @ 120 V DC
Fusible de entrada (interno)
Fusible previo recomendado 2 A / DI, fusible
6 A, car. B, fusible automático
2...4 A, car. C, fusible automático
Gama de tensión de entrada DC 95…370 V DC
Intensidad de conexión máx. 40A
Potencia admitida nominal 67,4 VA
Rango de tensión de entrada AC 85…264 V AC (deriva térmica a 100 V AC)
Sistema de conexión PUSH IN con actuador
Tensión nominal de entrada 110...240 V AC / 120...340 V DC
Técnica de conexión de conductores PUSH IN con actuador
Zona de frecuencia AC 45…65 Hz

Salida

Carga capacitiva ilimitado
Corriente de salida continua @ UNominal 2.5 A @ 55 °C, 1.56 A @ 70 °C
Corriente de salida nominal para Unominal 2.5 A @ 55 °C
Intensidad de salida, max. 2,5 A
Potencia de salida 60 W
Rizado residual, picos de tensión de desconexión < 50 mVss @ UNenn, Full Load
Sistema de conexión PUSH IN
Tensión de salida, max. 28 V
Tensión de salida, min. 22 V
Tensión de salida, observacione (ajustable con potenciómetro frontal)
Tensión nominal de salida 24 V DC ± 1 %
Tiempo de subida ≤ 100 ms
Técnica de conexión de conductores PUSH IN con actuador

Datos generales

Arranque ≥ -40 °C
Grado de eficiencia 89%
MTBF
De conformidad con la norma Telcordia SR-332
Tiempo de funcionamiento (horas), mín. 1.014.000 h
Temperatura ambiente 25 °C
Tensión de entrada 230 V
Potencia de salida 60 W
Ciclo de trabajo 100 %
De conformidad con la norma Telcordia SR-332
Tiempo de funcionamiento (horas), mín. 480.000 h
Temperatura ambiente 40 °C
Tensión de entrada 230 V
Potencia de salida 60 W
Ciclo de trabajo 100 %
Posición de montaje, instrucciones de montaje Horizontal en carril DIN TS 35, distancia superior e inferior de 50 mm para el flujo de aire, 10 mm de distancia a los subconjuntos activos próximos con carga máxima, 5 mm de separación de los subconjuntos próximos pasivos, fila directa con 90% de carga nominal
Protección contra cortocircuito Sí, interno
Protección contra tensión inversa de la carga 30…35 V DC
Pérdida de potencia, carga nominal 6,6 W
Pérdida de potencia, sin carga 0,44 W
Tipo de protección IP20
Versión especial de la capota Aislamiento de protección, plástico

Coordenadas de aislamiento

Clase de protección II
Entrada de tensión de aislamiento / tierra 3,5 kV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra 0,5 kV
Grado de polución 2
Tensión de aislamiento entrada /salida 4 kV

EMC / choque / vibración

Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032 Clase B
Limitación de corrientes de armónicos de red EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 y EN 61000-4-8 (campos)|EN 61000-4-4 (encendido)|EN 61000-4-5 (sobretensión)|EN 61000-4-6 (dirigido)|EN 61000-4-11 (inmersiones), EN 61000-4-11 (inmersiones)
Prueba de resistencia a interferencias según EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 y EN 61000-4-8 (campos)|EN 61000-4-4 (encendido)|EN 61000-4-5 (sobretensión)|EN 61000-4-6 (dirigido)|EN 61000-4-11 (inmersiones), EN 61000-4-11 (inmersiones)
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6 2,3 g
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27 15 g en todas las direcciones

Seguridad eléctrica (normas aplicadas)

Equipamiento eléctrico de las máquinas según EN60204
Equipos electrónicos con componentes electrónicos según EN50178 / VDE0160
Protección contra corrientes peligrosas Según VDE 0106-101
Separación segura / protección frente a choques eléctricos VDE0100-410 / según DIN57100-410
Tensión baja de protección SELV según IEC 60950-1, PELV conforme a la norma EN 60204-1
Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas Conforme a la norma EN 61558-2-16

Datos de conexión (entrada)

Número de bornes 2 (L,N)
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max. 12 
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min. 24 
Sección de conexión del conductor, flexible , max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min. 0,25 mm²
Sección del conductor, rígido , máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, rígido , mín. 0,25 mm²
Sistema de conexión PUSH IN con actuador

Datos de conexión (salida)

Número de bornes 4 (++ / --)
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max. 12 
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min. 24 
Sección de conexión del conductor, flexible , max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min. 0,25 mm²
Sección del conductor, rígido , máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, rígido , mín. 0,25 mm²
Sistema de conexión PUSH IN

PA52_7 Señalización

LED verde Tensión de servicio correcta

Homologaciones

Homologaciones CCSAUS CULUS TUEV
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E258476

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01

Productos relacionados

Código: 2580180000
Tipo: PRO INSTA 16W 24V 0.7A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
 
Código: 2580220000
Tipo: PRO INSTA 30W 12V 2.6A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 12 V
 
Código: 2580190000
Tipo: PRO INSTA 30W 24V 1.3A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
 
Código: 2580210000
Tipo: PRO INSTA 30W 5V 6A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 5 V
 
Código: 2580240000
Tipo: PRO INSTA 60W 12V 5A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 12 V
 
Código: 2580250000
Tipo: PRO INSTA 90W 24V 3.8A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
 
Código: 2580260000
Tipo: PRO INSTA 96W 24V 4A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
 
Código: 2580270000
Tipo: PRO INSTA 96W 48V 2A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 48 V
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto