Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PRO INSTA 60W 24V 2.5A
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr. 2580230000
Art PRO INSTA 60W 24V 2.5A
GTIN (EAN) 4050118590968
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 60 mm
Tiefe (inch) 2,362 inch
Höhe 90 mm
Höhe (inch) 3,543 inch
Breite 72 mm
Breite (inch) 2,835 inch
Nettogewicht 258 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...70 °C
Start up ≥ -40 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

Eingang

Anschlusstechnik PUSH IN mit Betätigungselement
Eingangssicherung (intern) Ja
Eingangsspannungsbereich AC 85…264 V AC (Derating @ 100 V AC)
Eingangsspannungsbereich DC 95…370 V DC
Einschaltstrom max. 40 A
Empfohlene Vorsicherung 2 A / DI, Schmelzsicherung
6 A, Char. B, Leitungsschutzschalter
2...4 A, Char. C, Leitungsschutzschalter
Frequenzbereich AC 45…65 Hz
Leiteranschlusstechnik PUSH IN mit Betätigungselement
Nenneingangsspannung 110...240 V AC / 120...340 V DC
Nennleistungsaufnahme 67,4 VA
Stromaufnahme AC 0.7 A @ 230 V AC / 1.5 A @ 100 V AC
Stromaufnahme DC 0.25 A @ 370 V DC / 0.8 A @ 120 V DC

Ausgang

Anschlusstechnik PUSH IN
Anstiegszeit ≤ 100 ms
Ausgangsleistung 60 W
Ausgangsspannung, Bemerkung (einstellbar über Potentiometer in der Front)
Ausgangsspannung, max. 28 V
Ausgangsspannung, min. 22 V
Ausgangsstrom, max. 2,5 A
Dauerausgangsstrom @ UNominal 2.5 A @ 55 °C, 1.56 A @ 70 °C
Kapazitive Last unbegrenzt
Leiteranschlusstechnik PUSH IN mit Betätigungselement
Nennausgangsspannung 24 V DC ± 1 %
Nennausgangsstrom @ UNenn 2.5 A @ 55 °C
Restwelligkeit, Schaltspitzen <50 mVss @ UNenn, Full Load

Allgemeine Angaben

Einbaulage, Montagehinweis Waagerecht auf Tragschiene TS 35, oben und unten 50 mm Abstand für freie Luftzufuhr, 10 mm Abstand zu benachbarten aktiven Baugruppen bei Volllast, 5 mm bei passiven benachbarten Baugruppen, direkte Anreihung bei 90 % Nennlast
Gehäuseausführung Kunststoff, schutzisoliert
Kurzschlussschutz Ja, intern
MTBF
Entsprechend Norm Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min. 1.014.000 h
Umgebungstemperatur 25 °C
Eingangsspannung 230 V
Ausgangsleistung 60 W
Betriebszyklus 100 %
Entsprechend Norm Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min. 480.000 h
Umgebungstemperatur 40 °C
Eingangsspannung 230 V
Ausgangsleistung 60 W
Betriebszyklus 100 %
Schutz gegen Rückspannungen von der Last 30…35 V DC
Schutzart IP20
Verlustleistung Leerlauf 0,44 W
Verlustleistung Nennlast 6,6 W
Wirkungsgrad 89%

EMV / Schock / Vibration

Begrenzung von Netzoberschwingungsströmen EN 61000-4-2 (ESD)/EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/EN 61000-4-11 (dips), EN61000-4-11 (Dips)
Festigkeit gegen Schock IEC 60068-2-27 15 g in allen Richtungen
Festigkeit gegen Vibration IEC 60068-2-6 2,3 g
Störabstrahlung nach EN55032 Klasse B
Störfestigkeitsprüfung nach EN 61000-4-2 (ESD)/EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/EN 61000-4-11 (dips), EN61000-4-11 (Dips)

Isolationskoordination

Isolationsspannung Ausgang / Erde 0,5 kV
Isolationsspannung Eingang / Ausgang 4 kV
Isolationsspannung Eingang / Erde 3,5 kV
Schutzklasse II
Verschmutzungsgrad 2

Elektrische Sicherheit (angewandte Normen)

Ausrüstung mit elektronischen Betriebsmitteln nach EN50178 / VDE0160
Elektrische Ausrüstung von Maschinen nach EN60204
Schutz gegen gefährliche Körperströme nach VDE0106-101
Schutzkleinspannung SELV acc. to IEC 61010-1, PELV acc. to IEC 61010-2-201
Sichere Trennung / Schutz gegen elektrischen Schlag VDE0100-410 / nach DIN57100-410
Sicherheitstransformatoren für Schaltnetzgeräte Gemäß EN 61558-2-16

Anschlussdaten (Ausgang)

Anschlusstechnik PUSH IN
Anzahl Klemmen 4 (++ / --)
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 12 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 24 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,25 mm²

Anschlussdaten (Eingang)

Anschlusstechnik PUSH IN mit Betätigungselement
Anzahl Klemmen 2 (L,N)
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 12 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 24 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,25 mm²

Signalisierung

LED Grün Betriebsspannung OK

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01
ECLASS 14.0 27-04-07-01

Zulassungen

Zulassungen CCSAUS CULUS TUEV
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2580180000
Art: PRO INSTA 16W 24V 0.7A
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr.: 2580220000
Art: PRO INSTA 30W 12V 2.6A
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 12 V
 
Best.-Nr.: 2580190000
Art: PRO INSTA 30W 24V 1.3A
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr.: 2580210000
Art: PRO INSTA 30W 5V 6A
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 5 V
 
Best.-Nr.: 2580240000
Art: PRO INSTA 60W 12V 5A
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 12 V
 
Best.-Nr.: 2580250000
Art: PRO INSTA 90W 24V 3.8A
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr.: 2580260000
Art: PRO INSTA 96W 24V 4A
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr.: 2580270000
Art: PRO INSTA 96W 48V 2A
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 48 V
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile