Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
PRO INSTA 30W 12V 2.6A
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Источник питания регулируемый, 12 V
Номер для заказа 2580220000
Тип PRO INSTA 30W 12V 2.6A
GTIN (EAN) 4050118590951
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 60 мм
Глубина (дюймов) 2,362 inch
Высота 90 мм
Высота (в дюймах) 3,543 inch
Ширина 54 мм
Ширина (в дюймах) 2,126 inch
Масса нетто 192 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -25 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

Вход

Диапазон входного напряжения перем. тока 85…264 В перем. тока (снижение номинальных значений при 100 В перем. тока)
Диапазон входного напряжения пост. тока 95…370 V DC
Диапазон частот перем. тока 45…65 Hz
Метод проводного соединения PUSH IN с исполнительным устройством
Номинальное входное напряжение 110...240 V AC / 120...340 V DC
Номинальное энергопотребление 35,3 VA
Потребляемый ток, перем. ток 0.5 A @ 230 V AC / 1.0 A @ 100 V AC
Потребляемый ток, пост. ток 0.2 A @ 370 V DC / 0.5 A @ 120 V DC
Предохранитель на входе (внутр.) Да
Пусковой ток макс. 40 A
Рекомендуемый предохранитель 2 А / DI, плавкий предохранитель
6 A, симв. B, автомат защиты цепи
2...4 А, симв. C, автомат защиты цепи
Технология соединения PUSH IN с исполнительным устройством

Выход

Время нарастания ≤ 100 ms
Выходное напряжение, замечание (регулируется с помощью потенциометра на передней панели)
Выходное напряжение, макс. 16 V
Выходное напряжение, мин. 9 V
Выходной ток, макс. 2,6 A
Емкостная нагрузка без ограничений
Метод проводного соединения PUSH IN с исполнительным устройством
Непрерывный выходной ток при Uномин. 2.6 A @ 55 °C, 1.625 A @ 55 °C
Номинальное выходное напряжение 12 V DC ± 1 %
Номинальный выходной ток для Uном. 2.6 A @ 55 °C
Остаточная пульсация, выбросы при разъединении < 50 mVss @ UNenn, Full Load
Технология соединения PUSH IN
выходная мощность 30 W

Общие данные

MTBF
В соответствии со стандартом Telcordia SR-332
Время работы (часы), мин. 896 000 h
Температура окружающей среды 25 °C
Напряжение на входе 230 V
Выходная мощность 30 W
Цикл нагрузки 100 %
В соответствии со стандартом Telcordia SR-332
Время работы (часы), мин. 417 000 h
Температура окружающей среды 40 °C
Напряжение на входе 230 V
Выходная мощность 30 W
Цикл нагрузки 100 %
Вид защиты IP20
Запуск ≥ -40 °C
Защита от короткого замыкания Да, внутри
Защита от неправильной полярности присоединения нагрузки 18…25 V DC
Исполнение корпуса Пластиковая защитная изоляция
КПД 85 %
Положение установки, указание по монтажу Горизонтально на DIN-рейке TS35; зазор 50 мм сверху и снизу для свободной циркуляции воздуха; расстояние 10 мм до соседних активных узлов при полной нагрузке; расстояние 5 мм до соседних пассивных узлов; непосредственный монтаж в ряд при нагрузке 90 % от номинальной
Потери мощности, номинальная нагрузка 5,29 W
Потери мощности, холостой ход 0,45 W

Координация изоляции

Изоляция выходного напряжения / заземление 0,5 kV
Класс защиты II
Напряжение изоляции вход / выход 4 kV
Разделение выходного напряжения / заземления 3,5 kV
Степень загрязнения 2

ЭМС / Ударопрочность / Вибропрочность

Вибростойкость IEC 60068-2-6 2,3 г
Излучение шума в соответствии с EN55032 Класс B
Испытание на устойчивость к помехам по EN 61000-4-2 (электростатические разряды)|EN 61000-4-3 и EN 61000-4-8 (электромагнитные поля)|EN 61000-4-4 (импульсные помехи)|EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии)|EN 61000-4-6 (кондуктивные помехи)|EN 61000-4-11 (провалы напряжения), EN 61000-4-11 (провалы напряжения)
Ограничение сетевых токов высшей гармоники EN 61000-4-2 (электростатические разряды)|EN 61000-4-3 и EN 61000-4-8 (электромагнитные поля)|EN 61000-4-4 (импульсные помехи)|EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии)|EN 61000-4-6 (кондуктивные помехи)|EN 61000-4-11 (провалы напряжения), EN 61000-4-11 (провалы напряжения)
Ударопрочность IEC 60068-2-27 15 g во всех направлениях

Электробезопасность (применимые нормы)

Защита от опасных поражающих токов Согласно VDE0106-101
Изолирующие трансформаторы безопасности для импульсных блоков питания По стандарту EN 61558-2-16
Малое по условиям безопасности напряжение SELV согласно IEC 60950-1, PELV в соответствии с EN 60204-1
Надежное разъединение / Защита от поражения электрическим током VDE 0100-410 / согласно DIN 57100-410
Оснащение электронным оборудованием согласно EN 50178 / VDE 0160
Электрооборудование машин согласно EN 60204

Данные соединения (вход)

Количество клемм 2 (L,N)
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , макс. 12 
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , мин. 24 
Сечение подключаемого провода, гибкого , макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого , мин. 0,25 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , мин. 0,25 mm²
Технология соединения PUSH IN с исполнительным устройством

Данные соединения (выход)

Количество клемм 4 (++ / --)
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , макс. 12 
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , мин. 24 
Сечение подключаемого провода, гибкого , макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого , мин. 0,25 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , мин. 0,25 mm²
Технология соединения PUSH IN

Сигнализация

Зеленый светодиод Рабочее напряжение в норме

Одобрения

Институт (cULus) CULUS
Сертификат № (cULus) E258476

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01

Сертификаты

Сертификаты CCSAUS CULUS TUEV
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E258476

Связанные изделия

Номер для заказа: 2580180000
Тип: PRO INSTA 16W 24V 0.7A
Исполнение:
Источник питания регулируемый, 24 V
 
Номер для заказа: 2580190000
Тип: PRO INSTA 30W 24V 1.3A
Исполнение:
Источник питания регулируемый, 24 V
 
Номер для заказа: 2580210000
Тип: PRO INSTA 30W 5V 6A
Исполнение:
Источник питания регулируемый, 5 V
 
Номер для заказа: 2580240000
Тип: PRO INSTA 60W 12V 5A
Исполнение:
Источник питания регулируемый, 12 V
 
Номер для заказа: 2580230000
Тип: PRO INSTA 60W 24V 2.5A
Исполнение:
Источник питания регулируемый, 24 V
 
Номер для заказа: 2580250000
Тип: PRO INSTA 90W 24V 3.8A
Исполнение:
Источник питания регулируемый, 24 V
 
Номер для заказа: 2580260000
Тип: PRO INSTA 96W 24V 4A
Исполнение:
Источник питания регулируемый, 24 V
 
Номер для заказа: 2580270000
Тип: PRO INSTA 96W 48V 2A
Исполнение:
Источник питания регулируемый, 48 V