Fusible 2 A / DI 6 A, char. Disjoncteur automatique B 2...4 A, car. Disjoncteur automatique C
Fusible d'entrée (interne)
Oui
Plage de fréquence AC
45…65 Hz
Plage de tension d’entrée AC
85...264 V AC (dérive thermique à 100 V AC)
Plage de tension d'entrée DC
95…370 V DC
Technique de raccordement
PUSH IN avec actionneur
Technique de raccordement de conducteurs
PUSH IN avec actionneur
Tension d'entrée nominale
110...240 V AC / 120...340 V DC
Sortie
Charge capacitive
illimité
Courant de sortie continu @ UNominal
1.3 A @ 55 °C, 0.8 A @ 70 °C
Courant de sortie nominal pour Unom
1.3 A @ 55 °C
Courant de sortie, max.
1,3 A
Ondulation résiduelle, appels de courant
< 50 mVss @ UNenn, Full Load
Puissance délivrée
30 W
Technique de raccordement
PUSH IN
Technique de raccordement de conducteurs
PUSH IN avec actionneur
Temps de montée
≤ 100 ms
Tension de sortie nominale
24 V DC ± 1 %
Tension de sortie, max.
28 V
Tension de sortie, min.
22 V
Tension de sortie, remarque
(réglable via potentiomètre frontal)
Données générales
Degré de protection
IP20
Démarrage
≥ -40 °C
MTBF
Selon la norme
Telcordia SR-332
Durée de fonctionnement (heures), min.
1 143 000 h
Température ambiante
25 °C
Tension d'entrée
230 V
Puissance de sortie
30 W
Cycle de service
100 %
Selon la norme
Telcordia SR-332
Durée de fonctionnement (heures), min.
532 000 h
Température ambiante
40 °C
Tension d'entrée
230 V
Puissance de sortie
30 W
Cycle de service
100 %
Position de montage, conseils de montage
Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d'espace au-dessus & et en dessous pour la circ. d'air, 10 mm avec les composants actifs voisins à pleine charge, 5 mm avec les composants passifs voisins. Peut être monté côte à côte sans espace à 90 % de charge nominale
Protection contre les courts-circuits
Oui, interne
Protection contre les tensions de retour de la charge
30…35 V DC
Puissance dissipée, charge nominale
4,88 W
Puissance dissipée, à vide
0,45 W
Rendement
86%
Version du boîtier
Isolant de protection, plastique
CEM / choc / vibration
Limitation des courants d'oscillation harmonique de réseau
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 et EN 61000-4-8 (champs)|EN 61000-4-4 (balayage)|EN 61000-4-5 (surtension)|EN 61000-4-6 (conduite)|EN 61000-4-11 (DIP), EN 61000-4-11 (DIP)
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27
15 g dans tous les sens
Résistance aux interférences selon
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 et EN 61000-4-8 (champs)|EN 61000-4-4 (balayage)|EN 61000-4-5 (surtension)|EN 61000-4-6 (conduite)|EN 61000-4-11 (DIP), EN 61000-4-11 (DIP)
Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6
2,3 g
Émission sonore conforme à la norme EN55032
Classe B
Coordination de l'isolation
Classe de protection
II
Degré de pollution
2
Tension d'isolation entrée / sortie
4 kV
Tension d'isolation entrée / terre
0,5 kV
Tension d’isolation sortie / terre
3,5 kV
Sécurité électrique (normes appliquées)
Basse tension de protection
SELV selon CEI 60950-1, PELV conforme à la norme EN 60204-1
Equipement avec outils électroniques
selon EN50178 / VDE0160
Isolation sûre / protection contre les décharges électriques
VDE0100-410/selon DIN57100-410
Protection contre les courants dangereux pour le corps
Selon VDE 0106-101
Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage
Selon EN 61558-2-16
Équipement électrique des machines
selon EN60204
Caractéristiques de raccordement (entrée)
Nombre de blocs de jonction
2 (L,N)
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
12
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
24
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,25 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
0,25 mm²
Technique de raccordement
PUSH IN avec actionneur
Données de raccordement (sortie)
Nombre de blocs de jonction
4 (++ / --)
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
12
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
24
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,25 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d'espace au-dessus & et en dessous pour la circ. d'air, 10 mm avec les composants actifs voisins à pleine charge, 5 mm avec les composants passifs voisins. Peut être monté côte à côte sans espace à 90 % de charge nominale
Protection contre les courts-circuits
Oui, interne
Protection contre les tensions de retour de la charge
Limitation des courants d'oscillation harmonique de réseau
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 et EN 61000-4-8 (champs)|EN 61000-4-4 (balayage)|EN 61000-4-5 (surtension)|EN 61000-4-6 (conduite)|EN 61000-4-11 (DIP), EN 61000-4-11 (DIP)
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27
15 g dans tous les sens
Résistance aux interférences selon
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 et EN 61000-4-8 (champs)|EN 61000-4-4 (balayage)|EN 61000-4-5 (surtension)|EN 61000-4-6 (conduite)|EN 61000-4-11 (DIP), EN 61000-4-11 (DIP)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.