D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
Nr.Cat.
2576280000
Tipo
DRIKITP 230VAC 1CO LD
GTIN (EAN)
4050118586046
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
63 mm
Profondità (pollici)
2,48 inch
Posizione verticale
102,1 mm
Altezza (pollici)
4,02 inch
Larghezza
15,9 mm
Larghezza (pollici)
0,626 inch
Peso netto
55,041 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...55 °C
Umidità
35...85 % umidità relativa senza condensa
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
611f3393-31e7-4ef5-8360-95619a629f27
lato di comando
Tensione nominale
230 V AC
Corrente nominale AC
4,9 mA
Potenza nominale
1,1 VA
Resistenza della bobina
23500 Ω ± 10 %
Tolleranza della bobina
10 %
Indicatore di stato
LED rosso
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
250 V AC
Corrente permanente
10 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale
0,1 Hz
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Tensione di commutazion DC, max.
250 V
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.
2500 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.
240 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione
≤ 15 ms
Ritardo alla disinserzione
≤ 10 ms
Tipo di contatto
1 Contatto di scambio (AgSnO)
Durata meccanica
10 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min.
10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Dati generali
Guida
TS 35
Tasto di prova disponibile
No
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
No
Colori
nero
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente
Custodia
Classe d’infiammabilità UL94
V-2
Componente
Pusher
Classe d’infiammabilità UL94
HB
Componente
Piede di montaggio
Classe d’infiammabilità UL94
HB
Componente
Clip di bloccaggio
Classe d’infiammabilità UL94
HB
Componente
Coperchio relè
Classe d’infiammabilità UL94
V-2
Componente
Piastra base relè
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
300 V
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Gruppo materiali isolanti
IIIb
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
≥ 3 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
5 kVeff / 1min
Rigidità dielettrica del contatto aperto
1 kVeff / 1 min
Tensione impulsiva massima
5 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione
IP20
Resistenza alla tensione impulsiva nei contatti vicini
D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: Sì
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.