Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
Руководство по выбору в зависимости от применения
Руководство по выбору в зависимости от конкретных нагрузок
DRIKITP 24VAC 1CO LD/PB
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
Заказ № 2576250000
Тип DRIKITP 24VAC 1CO LD/PB
GTIN (EAN) 4050118586015
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 63 мм
Глубина (дюймов) 2,48 inch
Высота 102,1 мм
Высота (в дюймах) 4,02 inch
Ширина 15,9 мм
Ширина (в дюймах) 0,626 inch
Масса нетто 56,288 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -40 °C...55 °C
Влажность 35...85 % отн. влажности, без появления конденсата

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 611f3393-31e7-4ef5-8360-95619a629f27

сторона управления

Номинальное напряжение 24 В AC
Номинальный ток, AC 50 мА
Мощность удержания 1,2 ВА
Сопротивление катушки 240 Ω ± 10 %
Индикация состояния Красный светодиод

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 250 V AC
Непрерывный ток 10 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке 0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC 250 V
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс. 250 V
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. 2500 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. 240 W @ 24 V
Задержка включения ≤ 15 мс
Задержка выключения ≤ 10 мс
Тип контакта 1 Переключающий контакт (AgSnO)
Срок службы 10*106 коммутаций
Мин. коммутационная способность 10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Общие данные

Рейка TS 35
Кнопка проверки доступна Да
Версия кнопки проверки Тестовая кнопка с фиксацией, Тестовая кнопка без фиксации
Механический индикатор положения переключателя Нет
Цветовой код черный
Компонент с классом горючести UL94
Компонент Корпус
Класс горючести UL94 V-2
Компонент Толкатель
Класс горючести UL94 HB
Компонент Монтажная опора
Класс горючести UL94 HB
Компонент Фиксирующий зажим
Класс горючести UL94 HB
Компонент Крышка реле
Класс горючести UL94 V-2
Компонент Опорная пластина реле
Класс горючести UL94 V-0
Компонент Кнопка проверки реле
Класс горючести UL94 HB

Координация изоляции

Номинальное напряжение 300 V
Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения III
Группа изоляционного материала IIIb
Геометрический зазор (вход-выход) ≥ 3 мм
Электрическая прочность вход-выход 5 kVeff / 1min
Диэлектрическая прочность открытого контакта 1 kVeff / 1 min
Импульсное перенапряжение, до 5 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты IP20
Выдерживаемое импульсное напряжение на соседних контактах 4,8 кВ (1,2/50 мкс)

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Соответствующее основание 7760056364
Соответствующее реле 7760056318
Номер сертификата (cURus), реле E312083
Номер сертификата (cURus), основание E312083

Размеры

Метод проводного соединения PUSH IN
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 10 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,14 mm²
Диапазон зажима, макс. 1,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 16
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,14 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,14 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,14 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 1 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 0,14 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 1,5 mm²
Размер лезвия 0,4 x 2,5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты CE UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2576220000
Тип: DRIKITP 24VDC 1CO LD
Версия:
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2576210000
Тип: DRIKITP 24VDC 1CO LD/PB
Версия:
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 2576260000
Тип: DRIKITP 24VAC 1CO LD
Версия:
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2575980000
Тип: DRIKITP 115VAC 1CO LD
Версия:
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2576180000
Тип: DRIKITP115VAC 1CO LD/PB
Версия:
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 2576280000
Тип: DRIKITP 230VAC 1CO LD
Версия:
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2576160000
Тип: DRIKITP230VAC 1CO LD/PB
Версия:
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да