Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
Urvalsguide efter användning
Urvalsguide efter speciallaster
DRIKITP 24VDC 1CO LD/PB
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V DC, Varaktig ström: 10 A, PUSH IN, Testknapp finns: Ja
Art.nr. 2576210000
Typ DRIKITP 24VDC 1CO LD/PB
GTIN (EAN) 4050118585971
Förp. 10 pc(s).

Mått och vikter

Djup 63 mm
Byggdjup (tum) 2,48 inch
Höjd 102,1 mm
Bygghöjd (tum) 4,02 inch
Bredd 15,9 mm
Byggbredd (tum) 0,626 inch
Nettovikt 56,241 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -40 °C...55 °C
Fuktighet 35...85 % rel. fuktighet, ingen kondens

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Styrsida

Märkstyrspänning 24 V DC
Märkström DC 21,8 mA
Märkeffekt 530 mW
Spolmotstånd 1100 Ω ± 10 %
Statusindikering Grön LED
Skyddskoppling Frihjulsdiod

Belastningssida

Märkkopplingsspänning 250 V AC
Normalspänning 10 A
max. Kopplingsfrekvens vid märklast 0,1 Hz
Brytspänning AC, max. 250 V
Brytspänning DC, max. 250 V
AC-brytförmåga (ohmsk), max. 2500 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max. 240 W @ 24 V
Inkopplingsfördröjning ≤ 15 ms
Frånslagsfördröjning ≤ 10 ms
Kontakttyp 1 Växlandekontakt (AgSnO)
Mekanisk livslängd 10 x 106 kopplingscykler
min. Bryteffekt 10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Allmänna uppgifter

Skena TS 35
Testknapp finns Ja
Version av testknapp Låsbar testknapp, Återfjädrande testknapp
Mekanisk indikator för brytarläge Nej
Färgkod svart
UL94 brännbarhetsklass för komponent
Komponent Kapsling
UL94 brännbarhetsklass V-2
Komponent Påskjutare
UL94 brännbarhetsklass HB
Komponent Montagefot
UL94 brännbarhetsklass HB
Komponent Låsclip
UL94 brännbarhetsklass HB
Komponent Reläskydd
UL94 brännbarhetsklass V-2
Komponent Reläbasplatta
UL94 brännbarhetsklass V-0
Komponent Reläprovknapp
UL94 brännbarhetsklass HB

Isolationskoordinater

Märkspänning 300 V
Nedsmutsningsgrad 2
Överspänningskategori III
Isoleringsmaterialgrupp IIIb
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida ≥ 3 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida 5 kVeff / 1min
Spänningstålighet för öppna kontakter 1 kVeff / 1 min
Stöthållspänning 5 kV (1,2/50 µs)
Skyddsklass IP20
Stöthållspänning vid angränsande kontakter 4,8 kV (1,2/50 µs)

Ytterligare information om godkännanden/normer

Relevant kapslingsunderdel 7760056364
Relevant relä 7760056315
Certifikat-nr (cURus) relä E312083
Certifikat-nr (cURus) bas E312083

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik PUSH IN
Avisoleringslängd nominellt 10 mm
Anslutningsområde, märkarea 1,5 mm²
Anslutningsområde, min. 0,14 mm²
Anslutningsområde, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, AWG, max AWG 16
Ledardiameter, entrådig min. 0,14 mm²
Ledardiameter, entrådig max. 1,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,14 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. 1,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,14 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 1 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min 0,14 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max. 1,5 mm²
Klingmått 0,4 x 2,5 mm

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Meddelande om produktändring
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01

Godkännanden

Godkännanden CE UKCA
ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 2576220000
Typ: DRIKITP 24VDC 1CO LD
Utförande:
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V DC, Varaktig ström: 10 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
 
Art.nr.: 2576260000
Typ: DRIKITP 24VAC 1CO LD
Utförande:
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V AC, Varaktig ström: 10 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
 
Art.nr.: 2576250000
Typ: DRIKITP 24VAC 1CO LD/PB
Utförande:
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V AC, Varaktig ström: 10 A, PUSH IN, Testknapp finns: Ja
 
Art.nr.: 2575980000
Typ: DRIKITP 115VAC 1CO LD
Utförande:
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 115 V AC, Varaktig ström: 10 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
 
Art.nr.: 2576180000
Typ: DRIKITP115VAC 1CO LD/PB
Utförande:
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 115 V AC, Varaktig ström: 10 A, PUSH IN, Testknapp finns: Ja
 
Art.nr.: 2576280000
Typ: DRIKITP 230VAC 1CO LD
Utförande:
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 230 V AC, Varaktig ström: 10 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
 
Art.nr.: 2576160000
Typ: DRIKITP230VAC 1CO LD/PB
Utförande:
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 230 V AC, Varaktig ström: 10 A, PUSH IN, Testknapp finns: Ja
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar