D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 5 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
Заказ №
2576190000
Тип
DRIKITP 24VDC 2CO LD/PB
GTIN (EAN)
4050118585957
Кол.
10 Шт.
Размеры и массы
Глубина
63 мм
Глубина (дюймов)
2,48 inch
Высота
102,1 мм
Высота (в дюймах)
4,02 inch
Ширина
15,9 мм
Ширина (в дюймах)
0,626 inch
Масса нетто
60,258 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-40 °C...55 °C
Влажность
35...85 % отн. влажности, без появления конденсата
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
611f3393-31e7-4ef5-8360-95619a629f27
сторона управления
Номинальное напряжение
24 В DC
Номинальный ток, DC
21,8 mA
Мощность удержания
530 мВт
Сопротивление катушки
1100 Ω ± 10 %
Индикация состояния
Зеленый светодиод
Схема защиты
Безынерционный диод
Сторона нагрузки
Номинальное напряжение переключения
250 V AC
Непрерывный ток
5 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке
0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC
250 V
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс.
250 V
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.
1250 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.
150 W @ 24 V
Задержка включения
≤ 15 мс
Задержка выключения
≤ 10 мс
Тип контакта
2 Переключающий контакт (AgSnO)
Срок службы
10*106 коммутаций
Мин. коммутационная способность
10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Общие данные
Рейка
TS 35
Кнопка проверки доступна
Да
Версия кнопки проверки
Тестовая кнопка с фиксацией, Тестовая кнопка без фиксации
Механический индикатор положения переключателя
Нет
Цветовой код
черный
Компонент с классом горючести UL94
Компонент
Корпус
Класс горючести UL94
V-2
Компонент
Толкатель
Класс горючести UL94
HB
Компонент
Монтажная опора
Класс горючести UL94
HB
Компонент
Фиксирующий зажим
Класс горючести UL94
HB
Компонент
Крышка реле
Класс горючести UL94
V-2
Компонент
Опорная пластина реле
Класс горючести UL94
V-0
Компонент
Кнопка проверки реле
Класс горючести UL94
HB
Координация изоляции
Номинальное напряжение
250 V
Степень загрязнения
2
Категория перенапряжения
III
Группа изоляционного материала
IIIb
Геометрический зазор (вход-выход)
≥ 3 мм
Электрическая прочность вход-выход
5 kVeff / 1min
Диэлектрическая прочность смежных контактов
1,5 кВдейств. / 1 мин.
Диэлектрическая прочность открытого контакта
1 kVeff / 1 min
Импульсное перенапряжение, до
5 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты
IP20
Выдерживаемое импульсное напряжение на соседних контактах
4,8 кВ (1,2/50 мкс)
Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 5 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 5 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 5 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 5 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 5 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 5 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 5 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 5 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 5 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 5 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 5 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 5 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 5 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 5 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 5 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.